M3型の軽中量ボルトレス棚 単体型。【特長】・高さ:1,800mm。・色:ネオ...
外観図
品番 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
M3-6453-SGK | 1,200 | 471 | 530 | 120.0 |
M3-6463-SGK | 1,200 | 571 | 530 | 125.6 |
M3-6473-SGK | 1,200 | 721 | 530 | 137.1 |
M3-6493-SGK | 1,200 | 921 | 530 | 152.2 |
M3-6553-SGK | 1,500 | 471 | 680 | 134.2 |
M3-6563-SGK | 1,500 | 571 | 680 | 143.7 |
M3-6573-SGK | 1,500 | 721 | 680 | 153.2 |
M3-6593-SGK | 1,500 | 921 | 680 | 170.5 |
M3-6653-SGK | 1,800 | 471 | 830 | 157.8 |
M3-6663-SGK | 1,800 | 571 | 830 | 164.8 |
M3-6673-SGK | 1,800 | 721 | 830 | 175.7 |
M3-6693-SGK | 1,800 | 921 | 830 | 205.1 |
※ 各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※ 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※ 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
M3型の軽中量ボルトレス棚 単体型。
【特長】
・高さ:1,800mm。
・色:ネオグレー。
・棚段数:3段。
・パネル、引違扉、背板、側板付き。
・材質:スチール。
・部品は、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現。
・塗装は、キズ/サビ等に強く、汚れも目立たない焼付塗装。
【用途】
・オフィス、工場倉庫、店舗で長期に使用したいときに最適。