(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,994円 ~ 3,476円
税込価格
3,293円 ~ 3,824円

カム式により簡単な操作で使用可能な軽・中量棚用ベルト。【特長】・ラックの落下防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブルー
  • ベルト幅(mm):
    25
  • ベルト長さ(固定側)(m):
    0.35
  • フックタイプ:
    フラットフックタイプ

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カム式 ラウンドタイプ フラットフック仕様(軽荷重)の仕様

カム式 ラウンドタイプ フラットフック仕様(軽荷重)の外観

カム式 ラウンドタイプ フラットフック仕様(軽荷重)の外観

※画像はイメージです。本製品と長さ等が異なる場合があります。

カムバックルの外観

カムバックルの外観

バックルにフックをかけるので作業が容易

バックルにフックをかけるので作業が容易

材質

  • バックル:スチール
  • ベルト:ポリエステル(2mm)
  • 端末金具:スチール
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ(巻き取側)(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7
4562468181906
763-4871

4個

2,994( 3,293円 )

4日目

1
4562468181937
763-4935

4個

3,228( 3,551円 )

1日目

1.3
4562468181913
763-4897

4個

3,219( 3,541円 )

1日目

1.6
4562468181920
763-4919

4個

3,476( 3,824円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カム式により簡単な操作で使用可能な軽・中量棚用ベルト。
【特長】
・ラックの落下防止対策ベルト。
・ベルト幅:25mm。
・あらかじめベルトが通っているため、金具を掛けるだけなので手間が省ける。
【用途】
・書棚用落下防止に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)

書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)

    書棚用落下防止ベルト 6字フック

    書棚用落下防止ベルト 6字フック

      メタルミニ用サイドバー

      メタルミニ用サイドバー

        ステンレス製サイドバー(SUS304)

        ステンレス製サイドバー(SUS304)

          メッシュラック用アクリル板

          メッシュラック用アクリル板

            メトロマックス i フラットマット 追加棚板

            メトロマックス i フラットマット 追加棚板

              メーカー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター
              通常価格 2,994円 2,628円 536円 2,303円 2,678円 30,872円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
              商品タイプ 中量タイプオプション - - - - -
              材質 その他 - - - - -
              その他 オプション - - - - -
              ブルー - - - - -
              ベルト幅(mm) 25 - - - - -

              書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました