(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHMIA-MP
ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31 ナイスハンドミューアツデ テブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

耐久性があり丈夫な裏毛付塩化ビニール手袋。【特長】・耐久性のある丈夫な厚手タイ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    指先コート
  • 全長(cm):
    32
  • 樹脂部:
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 繊維部:
    レーヨン・綿
  • 機能:
    裏毛付
  • 内容量:
    1双

型番

NHMIA-MP 解除

Loading...

特長

しっかりとした厚みで耐久性があり、人間の手の自然なカーブにつくられた手型で、手にフィット。丈夫で長持ち。

しっかりとした厚みで耐久性があり、人間の手の自然なカーブにつくられた手型で、手にフィット。丈夫で長持ち。

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

手袋内面に繊維を植毛することにより、ぬぎはめがしやすい。

手袋内面に繊維を植毛することにより、ぬぎはめがしやすい。

傷つきやすい指先をダブルコートすることで、指先部分の強度を向上。

傷つきやすい指先をダブルコートすることで、指先部分の強度を向上。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

NHMIA-MP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHMIA-MP

M
ピンク
4901792037679
770-4071
20
7.7
1双
10

1個

554( 609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性があり丈夫な裏毛付塩化ビニール手袋。
【特長】
・耐久性のある丈夫な厚手タイプ。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。傷つきやすい指先をダブルコートで強化。
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖を抑制、汗などによる臭いの発生を抑える。
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性がある。
【用途】
・自動車関連業や機械工業、清掃業など幅広い作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31の型番NHMIA-MPのページです。
型番NHMIA-MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

    ナイスハンドミュー薄手 手袋

    ナイスハンドミュー薄手 手袋

      ナイスハンドミュー中厚手 手袋

      ナイスハンドミュー中厚手 手袋

        耐油厚手 No.170

        耐油厚手 No.170

          ビニトップ 厚手タイプ

          ビニトップ 厚手タイプ

            塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手

            塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手

              ブルーフィット手袋 No.181

              ブルーフィット手袋 No.181

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                    塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                    塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                      耐油ビニローブ NO660

                      耐油ビニローブ NO660

                        ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                        ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                          塩化ビニール手袋 パールうす手

                          塩化ビニール手袋 パールうす手

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 417円 182円 337円 486円 392円 320円 140円 606円 131円 205円 498円 280円 123円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            仕様 指先コート 指先コート - - - - - 手の平コート - ロング ロング - -
                            全長(cm) 32 30 31 32 32 31 30 - 31 30 - 31 -
                            樹脂部 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - - - - - - - - - -

                            ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            粒状の材料の混合
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                            強度が十分で内側の肌障りが良いです。フィット感が欲しい方にはオススメです。(強度があってもブカブカだと穴が開きやすいので。)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食堂
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/27
                            主に、コップ洗いに使用しています。厚手ですが、
                            コップが滑ることもなく 中側の肌触りもとてもよいので
                            気に入っています。
                            リピート品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NHMIA-LV
                            NHMIA-MV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            417円

                            ( 459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Lバイオレット4901792037693-228-

                            554円

                            ( 609円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Mバイオレット4901792037686770-4089207.7-

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました