(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイスハンドミュー中厚手 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NHMIC-LG
ナイスハンドミュー中厚手 手袋 ナイスハンドミューチュウアツデ テブクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
337円
税込単価
371円

【特長】・やわらかく使いやすい中厚手タイプ。独自のパターンにより、高いスベリ止...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 全長(cm):
    31
  • 樹脂部:
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 繊維部:
    レーヨン・綿
  • 内容量:
    1双

型番

NHMIC-LG 解除

Loading...

特長

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

手袋の裾部分を少し厚めに加工しているため、ぬぎはめがしやすい。

手袋の裾部分を少し厚めに加工しているため、ぬぎはめがしやすい。

手の自然なカーブにつくられた手型と独自の接着植毛加工のコンビネーションにより、さらにやわらかく手にフィット。

手の自然なカーブにつくられた手型と独自の接着植毛加工のコンビネーションにより、さらにやわらかく手にフィット。

中厚手タイプの手袋ユーザーの約4割が、「最も改善して欲しい点」として、『手や指先の感覚が活かせない』をあげている。

中厚手タイプの手袋ユーザーの約4割が、「最も改善して欲しい点」として、『手や指先の感覚が活かせない』をあげている。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
 
商品情報を表示

NHMIC-LG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHMIC-LG

L
グリーン
4901792037631
770-4127
22
8
1双
10

1個

337( 371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく使いやすい中厚手タイプ。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖を抑制、汗などによる臭いの発生を抑える
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性がある
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業、清掃作業など水を伴う作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスハンドミュー中厚手 手袋の型番NHMIC-LGのページです。
型番NHMIC-LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスハンドミュー中厚手 手袋

ナイスハンドミュー中厚手 手袋

    ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

    ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

      塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

      塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

        ナイスハンドミュー薄手 手袋

        ナイスハンドミュー薄手 手袋

          はげみ手袋

          はげみ手袋

            塩化ビニール手袋 ニュービニローブ (2双入) No612

            塩化ビニール手袋 ニュービニローブ (2双入) No612

              ナイスハンド MIEUX(ミュー)

              ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                    川西 ソフトマックス

                    川西 ソフトマックス

                      エフローブ_すべり止め付

                      エフローブ_すべり止め付

                        厚手ソフトビニール手袋

                        厚手ソフトビニール手袋

                           手袋ビニレックス50

                          手袋ビニレックス50

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 三興化学工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ 川西工業 富士手袋 ミスミ クレトイシ
                            通常価格 337円 417円 3,145円 182円 593円 812円 172円 414円 131円 500円 631円 6,240円 555円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール -
                            全長(cm) 31 32 32 30 - - 30 - 31 - - - -
                            樹脂部 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - - 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - - - - - -
                            繊維部 レーヨン・綿 レーヨン・綿 - - - - - - - - - - -

                            ナイスハンドミュー中厚手 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NHMIC-MG
                            NHMIC-MP
                            NHMIC-SP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            340円

                            ( 374円 )
                            120個 あり

                            4日目

                            10Mグリーン4901792037624770-4135207.7-

                            345円

                            ( 380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Mピンク4901792037617770-4143207.7-

                            337円

                            ( 371円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Sピンク4901792037600770-4151197.3-

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました