(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイスハンドミュー薄手 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイスハンドミュー薄手 手袋

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
182円 ~ 184円  特別価格 
税込価格
200円 ~ 202円  特別価格 

手にフィットして指先感覚が活かせる、裏毛なし薄手塩化ビニール手袋。【特長】・傷...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特長

塩化ビニール樹脂の特殊配合により、やわらかく、しなやかに手になじむので、長時間の作業でも疲れにくい。

塩化ビニール樹脂の特殊配合により、やわらかく、しなやかに手になじむので、長時間の作業でも疲れにくい。

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。また、手袋の裾部分を少し厚めに加工しているため、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。

手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。また、手袋の裾部分を少し厚めに加工しているため、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。

傷つきやすい指先をダブルコートすることで、指先部分の強度を向上。

傷つきやすい指先をダブルコートすることで、指先部分の強度を向上。

薄手タイプの手袋をお使いの方の約3割が、「最も改善して欲しい点」として、『指先の丈夫さ』をあげている。

薄手タイプの手袋をお使いの方の約3割が、「最も改善して欲しい点」として、『指先の丈夫さ』をあげている。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
グリーン
4901792037594
770-4160
22
8.1
1双
10

1個

182( 200円 )

1日目

M
グリーン
4901792037587
770-4178
20
7.8
1双
10

1個

182( 200円 )

1日目

M
ピンク
4901792037570
770-4186
20
7.8
1双
10

1個

184( 202円 )

1日目

S
ピンク
4901792037563
770-4194
19
7.5
1双
10

240個

182円

104

( 114円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手にフィットして指先感覚が活かせる、裏毛なし薄手塩化ビニール手袋。
【特長】
・傷つきやすい指先をダブルコートで強化。手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプ。
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・ラテックスアレルギーの元になるタンパク質を含まない。
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性がある。
【用途】
・自動車関連業や機械工業、清掃業など幅広い作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスハンドミュー薄手 手袋

ナイスハンドミュー薄手 手袋

    はげみ手袋

    はげみ手袋

      ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

      ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

        ナイスハンドミュー中厚手 手袋

        ナイスハンドミュー中厚手 手袋

          エフローブ_すべり止め付

          エフローブ_すべり止め付

            No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

            No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

              厚手ソフトビニール手袋

              厚手ソフトビニール手袋

                塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                  ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

                  ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

                    耐油厚手 No.170

                    耐油厚手 No.170

                      塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

                      塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                          ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

                          ビニトップ厚手手袋 1双入 No.132 バイオレット

                            メーカー ショーワグローブ 三興化学工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 富士手袋 ショーワグローブ ミスミ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三商
                            通常価格 182円 593円 417円 337円 631円 155円 6,240円 131円 388円 486円 3,145円 273円 350円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   6日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール
                            仕様 指先コート - 指先コート - - - - - ロング - - - -
                            全長(cm) 30 - 32 31 - 30 - 31 35.0 32 32 - -
                            樹脂部 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - 塩化ビニール - - - - - - -

                            ナイスハンドミュー薄手 手袋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            掃除用
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/30
                            洗濯や掃除に使用しました。うすくて使いやすいです。緑が良かったんですが、なぜかピンクだけが即納だったので、ピンクにしました。緑も即納になってくれればうれしいのです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました