(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13
  • 数量スライド割引

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13 (レビュー)

通常価格(税別)
1,204円 ~ 1,317円
税込価格
1,324円 ~ 1,449円
通常出荷日
1日目
高強度ポリエチレン糸で編み上げた指先感覚を活かせる耐切創性手のひらスベリ止め手袋。
【特長】
・繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用
・指先の感覚を活かせるよう設計を工夫し、ネジやビスなどの細かい部品も掴みやすくなりました
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています
・洗濯により繰り返し使用可能。長繊維を採用し、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える
・裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。EN388CutResistantTest:Level3
【用途】
・バリやエッジ、刃物で切創事故の恐れのある、鉄やガラスの加工作業に最適
・フィット感が高いため、ガラス基板を扱う作業や、機械の組み立て作業に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鉄板にカッターを使用しクロスカット
    評価 4.0満足度:4.02019/05/16
    ピッタリしているので、大量にカットするとタ内部が蒸れますが。
    刃を通さないので、安心して作業できます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    旋盤加工の消耗品
    評価 5.0満足度:5.02020/02/26
    付け心地もよく切創手袋なのでキリコで指をきることもなく
    出荷も早いので助かっています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13

    ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

    ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

      ケミスターパームFS No.544

      ケミスターパームFS No.544

        ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

        ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

          ケミスターパームFS(10双入) No.544

          ケミスターパームFS(10双入) No.544

            耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

            耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

              耐切創手袋 ケミスターフィット №520

              耐切創手袋 ケミスターフィット №520

                耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                  耐切創手袋 カットレジストロング

                  耐切創手袋 カットレジストロング

                    耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                      耐切創手袋 カットレジスト

                      耐切創手袋 カットレジスト

                        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

                        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

                          耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                          耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 川西工業
                            通常価格 1,204円 11,930円 13,954円 1,610円 13,286円 2,001円 1,342円 1,669円 1,423円 1,752円 1,202円 1,268円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン - すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ニトリルゴム ポリウレタン すべり止め ポリウレタン その他 - インナータイプ ポリウレタン
                            仕様 ボツ - - - - 手の平コート - 手の平コート - - 手の平コート ロング 手の平コート
                            ゲージ 13 13 13 - - - - - 13 13 - - -
                            グレー グレー グレー - グレー - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。