(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-TEX 376 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S-TEX 376 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,323円
税込価格
1,455円

ステンレスワイヤー混合糸を採用し、ニトリルゴムをこぶしまでコーティングした耐切...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 樹脂部:
    ニトリルゴム
  • 繊維部:
    ナイロン・ポリエステル・その他
  • 機能:
    滑り止め機能
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特長

ショーワグローブ独自の繊維技術である、「HAGANE Coil(ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)。

ショーワグローブ独自の繊維技術である、「HAGANE Coil(ハガネコイル)」テクノロジー。ステンレスワイヤー糸とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)。

「S-TEX376」はステンレスワイヤー糸とポリエステル繊維を組み合わせることにより、やわらかな使用感と耐切創レベル4を実現。

「S-TEX376」はステンレスワイヤー糸とポリエステル繊維を組み合わせることにより、やわらかな使用感と耐切創レベル4を実現。

  • ※ 作業内容によっては耐切創強度が満たない場合がありますので、十分ご確認の上、ご使用ください。
摩耗・油に強いニトリルゴムをこぶしまでコーティングしているため、手の甲側から油が染みてきて困る、手の甲にバリが当たって怪我をしそう、などの危険から手を守る。

摩耗・油に強いニトリルゴムをこぶしまでコーティングしているため、手の甲側から油が染みてきて困る、手の甲にバリが当たって怪我をしそう、などの危険から手を守る。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしているため、水や油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしているため、水や油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用例4

使用例4

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。 
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792024358
763-9783
22.5
25
8
1双
10

3個

1,323( 1,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4901792024334
763-9791
20.5
24
7.9
1双
10

3個

1,323( 1,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤー混合糸を採用し、ニトリルゴムをこぶしまでコーティングした耐切創性ナックルコート手袋
【特長】
・ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
・手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
・独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れる。
・手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。EN388CutResistantTest:Level4
【用途】
・バリやエッジなど切創事故の危険の伴う作業、水や油の侵入が気になる加工作業や、組立作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-TEX 376 耐切創手袋

S-TEX 376 耐切創手袋

    DURACoil(デュラコイル)576

    DURACoil(デュラコイル)576

      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

        DURACoil(デュラコイル)346

        DURACoil(デュラコイル)346

          デュラコイル 386

          デュラコイル 386

            ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

            ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

              S-TEX377SC

              S-TEX377SC

                ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                  ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                  ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                    DURACoil(デュラコイル)546

                    DURACoil(デュラコイル)546

                      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                      ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                        S-TEX KV3 耐切創手袋

                        S-TEX KV3 耐切創手袋

                          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

                          ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8453

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全
                            通常価格 1,323円 1,899円 1,646円 1,551円 1,567円 1,006円 1,169円 1,661円 2,308円 1,429円 1,304円 1,793円 1,994円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め 天然ゴム すべり止め
                            ゲージ 13 13 - 13 13 - 13 - - 13 - 10 -
                            ブルー - - - - - - - - - - ブラック -
                            樹脂部 ニトリルゴム - - - - - - - - - - 天然ゴム -

                            S-TEX 376 耐切創手袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            防刃手袋として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            刃物を扱う作業用の防刃手袋に、ステンレスワイヤー混合糸が使われている耐切創手袋(S-TEX-376-M)を購入しました。毎日使うものではないので、耐久性や耐摩耗性など判断するのは難しいのですが、丈夫だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防刃手袋として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            刃物を扱う作業用の防刃手袋に、ステンレスワイヤー混合糸が使われている耐切創手袋(S-TEX-376-M)を購入しました。毎日使うものではないので、耐久性や耐摩耗性など判断するのは難しいのですが、丈夫だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました