(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギアテザー ステルス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAQRMC2BLK
ギアテザー ステルス ギアテザー ステルス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,435円
税込単価
2,679円

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。・...

詳細情報を確認する

型番

TAQRMC2BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAQRMC2BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TAQRMC2BLK

TAQRMC2BLK

ブラック
-
0646273489366
762-0161

5個

2,435( 2,679円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
・ハンドツールを腰ベルトに下げて携帯できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアテザー ステルスの型番TAQRMC2BLKのページです。
型番TAQRMC2BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギアテザー ステルス

ギアテザー ステルス

    テープ用ホルダー

    テープ用ホルダー

      TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mm

      TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mm

        ハンマーホルダー1P

        ハンマーホルダー1P

          グローブクリップ

          グローブクリップ

            ハンマーホルダー2P

            ハンマーホルダー2P

              ショルダーベルト パット付

              ショルダーベルト パット付

                極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

                極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

                  ハードラボシリーズ ツールケース2段DV差

                  ハードラボシリーズ ツールケース2段DV差

                    6号帆布 強力型工具袋

                    6号帆布 強力型工具袋

                      明邦化学 ジミー

                      明邦化学 ジミー

                        クリーニングキット クリーニングブラシ

                        クリーニングキット クリーニングブラシ

                          極匠 黒革ダブルスイングペンチ差し2段

                          極匠 黒革ダブルスイングペンチ差し2段

                            メーカー CETACEA トラスコ中山 トラスコ中山 DBLTACT トラスコ中山 DBLTACT E-Value ベストツール コヅチ コヅチ メイホー(明邦化学工業) CAMELBAK(キャメルバック) ベストツール
                            通常価格 1,824円 1,327円 1,131円 487円 532円 537円 523円 2,266円 1,411円 3,921円 142円 2,656円 2,429円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード - - 工具接続コード - - - - - - - -
                            幅(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 300 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 60 - - - - - - - - - - - -

                            ギアテザー ステルスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAQRMC2COY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            1,824円

                            ( 2,006円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ベージュコヨーテ0646273489373762-0179

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました