(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,138円
税込単価
4,552円

【特長】・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。・D環タイプのカラビナです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 色:
    シルバー
  • 幅(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    113
  • 線径:
    14.0
  • ロック:
    スクリューロック
  • JANコード:
    9006381771172
  • トラスココード:
    767-2144
  • 質量(g):
    240
  • 仕様:
    EN12275+EN362規格適合品
  • 内容量:
    1個

型番

TN11AK-I 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN11AK-I

1個
10

1個

4,138( 4,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
・D環タイプのカラビナです。
・ステンレス製です。
【用途】
・土建作業等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズの型番TN11AK-Iのページです。
型番TN11AK-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

    吊りフック

    吊りフック

      リングキャッチ LCS

      リングキャッチ LCS

        アイフック EXS・ELS

        アイフック EXS・ELS

          アイスナップ ESS

          アイスナップ ESS

            JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

            JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

              マーテック グリップラッチスイベルフック

              マーテック グリップラッチスイベルフック

                鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                  アイフック(ラッチなし)

                  アイフック(ラッチなし)

                    鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

                    鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

                      鍛造製親環(マスターリンク)

                      鍛造製親環(マスターリンク)

                        フレノリンクボルトC型

                        フレノリンクボルトC型

                          ファンドリーフックラッチ

                          ファンドリーフックラッチ

                            メーカー ALPIN スーパーツール スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック マーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ マーテック スリーエッチ
                            通常価格 4,138円 29,466円 650円 5,325円 1,947円 481円 24,286円 3,269円 472円 660円 2,077円 10,073円 5,565円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック リング アイボルト フック
                            シルバー - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 70 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 113 - - - - - - - - - - - -
                            線径 14.0 - - - - - - - - - - - -

                            ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました