(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,234円
税込単価
2,457円

【特長】・150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。・耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 色:
  • 幅(mm):
    65
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    155
  • JANコード:
    4003773070191
  • トラスココード:
    446-7043
  • 材質2:
    ベルトフック:ポリエステル(2020年まで:プラスチック)
  • 奥行(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    180
  • 幅(mm):
    75
  • 質量(g):
    65
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

001972LE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001972LE

1個

2個

2,234( 2,457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。
・耐久性に優れたポリエステル製です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mmの型番001972LEのページです。
型番001972LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm

    腰袋3段 SPD-JY06-A

    腰袋3段 SPD-JY06-A

      MDP ペンチ・ドライバー差し

      MDP ペンチ・ドライバー差し

        MDP ペンチ差し

        MDP ペンチ差し

          ミニレベルケース

          ミニレベルケース

            フラットポケット ショート・ロング

            フラットポケット ショート・ロング

              電工腰袋

              電工腰袋

                ウエストラゲッジ

                ウエストラゲッジ

                  革製ビスポケット四角型

                  革製ビスポケット四角型

                    帆布腰袋3段

                    帆布腰袋3段

                      マルチファンクション パーツケース

                      マルチファンクション パーツケース

                        和柄二段腰袋 前ベルト付

                        和柄二段腰袋 前ベルト付

                          nano腰袋

                          nano腰袋

                            メーカー クニペックス SK-11 マーベル マーベル プロスター DBLTACT コヅチ KAKURI(角利産業) SK-11 SK-11 プロスター コヅチ DBLTACT
                            通常価格 2,234円 2,618円 9,752円 6,300円 825円 667円 2,946円 2,000円 936円 1,891円 2,179円 3,516円 877円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   4日目   6日目   3日目~  
                            商品タイプ - 箱・ケース - 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - パーツケース ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ
                            - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました