(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッターケース ダブル 240×90×35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッターケース ダブル 240×90×35mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円

【特長】・カッターケースの2段タイプです。・L型カッターナイフと替刃、ペンなど...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 色:
  • 幅(mm):
    90
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    240
  • JANコード:
    4989999397826
  • トラスココード:
    773-3283
  • 質量(g):
    72
  • 内容量:
    1個

型番

EDW-F304 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDW-F304

1個

1個

1,671( 1,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターケースの2段タイプです。
・L型カッターナイフと替刃、ペンなどが収納できます。
・ベルト通し付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターケース ダブル 240×90×35mmの型番EDW-F304のページです。
型番EDW-F304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッターケース ダブル 240×90×35mm

カッターケース ダブル 240×90×35mm

    ドライバーケース シングル

    ドライバーケース シングル

      ドライバーケース ツイン

      ドライバーケース ツイン

        ペンチケース シングル

        ペンチケース シングル

          ペンチケース ダブル

          ペンチケース ダブル

            さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)

            さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)

              ペンチケース

              ペンチケース

                極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

                極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

                  ミゼットカッターケース 225×90mm

                  ミゼットカッターケース 225×90mm

                    ツールバッグナイフホルダ

                    ツールバッグナイフホルダ

                      MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

                      MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

                        ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

                        ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

                          MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

                          MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

                            メーカー EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 トラスコ中山 ベストツール DBLTACT トラスコ中山 マーベル プロスター マーベル
                            通常価格 1,671円 1,123円 1,629円 1,442円 1,572円 1,809円 1,600円 1,479円 487円 1,598円 1,700円 1,665円 1,942円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   2日目   2日目   1日目~   4日目   3日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ - 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース
                            - - - - - - - -
                            幅(mm) 90 90 110 80 90 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 35 60 30 20 50 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 240 225 215 240 225 - - - - - - - -

                            カッターケース ダブル 240×90×35mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました