(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエストライン 電工ターポリンバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウエストライン 電工ターポリンバッグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,539円 ~ 4,255円  特別価格 
税込価格
3,893円 ~ 4,681円  特別価格 

電工向けに特化したウエストライン 電工ターポリンバッグ。【特長】・全面最高級タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    180
  • 幅(mm):
    210
  • 材質1:
    本体:布、EVA樹脂
  • ベルト通し幅(mm):
    60
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ウエストライン 電工ターポリンバッグの詳細

WB-BT

WB-BTの収納例

WB-BTの収納例

WB-BTの外観

WB-BTの外観

WB-CT

WB-CTの収納例

WB-CTの収納例

WB-CTの外観

WB-CTの外観

ウエストライン 電工ターポリンバッグの特長

WB-CT

  • 腰回りに取り付けた時に、開口部が低くなる設計。

ウエストライン 電工ターポリンバッグの寸法

WB-BT

(単位:mm)

WB-BTの寸法図

WB-BTの寸法図

  • 重量:500g/w
  • パッケージサイズ:H360mm×W210mm×D180mm
  • a:230mm
  • b:170mm
  • c:160mm

WB-CT

(単位:mm)

WB-CTの寸法図

WB-CTの寸法図

  • 重量:530g/w
  • パッケージサイズ:H360mm×W210mm×D180mm
  • a:270mm
  • b:170mm
  • c:150mm

フジ矢の強みは、量産品でありながら製品品質にこだわり続けること

機械化が進む中、組み立て、焼入れ、刃付け、研磨といった重要な作業は、一丁一丁職人が手作業で行っている。
フジ矢は定年制ではなく引退制を採っており、熟練した職人達が引退するまで若手職人の育成を行って技術を継承している。
お客様の要望から生まれ続ける製品群。
お客様のニーズに合わせて多品種に対応しながらも小ロット生産に切り替えることで生産性の向上と在庫削減を可能にし、長年培った職人の技術と最新のテクノロジーを融合させたモノづくりを行う事で、ブランドを守りながらシェアを着実に伸ばしている。

フジ矢の職人の技

鍛える(鍛造)

製品の品質を決める一番重要な工程の為、細かな品質のチェックを行い、もし品質が良くない物が出ればすぐその製品の生産をストップし、すぐに問題を洗い出し改善を行なっている。

削る(機械工程)

先ずは機械で削り、より製品の形状に近づける。
たかがペンチと思われるかもしれないが、そのペンチ1丁作るのにたくさんの機械で加工を行っており、その機械の一つ一つをきっちり調整を行い品質の良い物を作ることに徹底している。

組み立てる(組立)

機械工程から左右バラバラでくるものを組み合わせて一つの形にする工程。
左右のパーツをリベットでかしめた後、手作業で調整を行う。ここで初めて一丁のペンチの形状になる。
後工程の下地作りなので、組み合わせたときの微妙なズレ等を職人が1丁1丁確認し修正を行っている。

焼入れる(焼入れ)

全体焼き入れを行った後、更に刃先の硬度を上げるために高周波による焼入れを行う。
刃部に左右均等に焼入れを行い、硬度を高めることで耐久性の高い刃に仕上がる。ただ硬度が高すぎると、逆に脆くなってしまったりするので、本体硬度・刃部硬度・衝撃テストなど厳しい基準で品質を見ている。

刃を付ける(刃付け)

もっとも大事な切れ味を決める工程。ペンチは刃の根元で、ニッパは先端で切ることが多いので使うときのことを考え、1丁1丁職人が手作業で刃付けを行っている。
刃の先端どうしがぶつかると、耐久性が無くなり、刃の先端をずらし過ぎると切れ味が鈍る。また刃の付け方で耐久性も変わってくるので、常に切れ味だけでなく耐久性も意識しながら作業している。

磨く(研磨)

仕上げの段階で製品を丁寧に磨く。
直接機能面で関係してこない工程だが、外観が悪いとお客様に手に取ってもらえないので、左右のバランス、個々のバラつき、つや等外観には気を付けて作業している。

整える(調整)

工程を経て行くと部品の一つ一つに様々なズレが出てくる。
それらを丁寧に手作業で調整し、仕上げて行くことでフジ矢ブランドの製品が出来上がる。

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タイプB
4952520411674
447-0681
220
500.000
1個
10

5個

4,255円

3,192

( 3,511円 )

4日目

タイプC
4952520411681
447-0699
270
530.000
1個
10

5個

3,539円

3,303

( 3,633円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電工向けに特化したウエストライン 電工ターポリンバッグ。
【特長】
・全面最高級ターポリン生地を採用でこすれ、やぶれに強い!
・内側もターポリン生地を使用。
・底にはEVAを使用しているので型くずれしにくい。
・尖った工具も突き抜けにくい。
・ベルト通し70mm。
・便利なテープフッカー付。
・ターポリン生地なので水に強い。
・水洗いOK、雨の日の作業も大丈夫!
【用途】
・電気工事士の方の収納バッグに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエストライン 電工ターポリンバッグ

ウエストライン 電工ターポリンバッグ

    TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

    TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

      底板付バケツ

      底板付バケツ

        コンパクトツールケース(ワイドポケット)

        コンパクトツールケース(ワイドポケット)

          底板付バケツ(防水加工)

          底板付バケツ(防水加工)

            底板付電工用バケツ

            底板付電工用バケツ

              防水ターポリンバッグ デイパック

              防水ターポリンバッグ デイパック

                ツールバッグ 450×200×340mm

                ツールバッグ 450×200×340mm

                  コンパクトツールケース(シザーポケット)

                  コンパクトツールケース(シザーポケット)

                    防水ターポリンバッグ トートバッグ

                    防水ターポリンバッグ トートバッグ

                      電工用バケツ

                      電工用バケツ

                        大型電工用バケツ

                        大型電工用バケツ

                          釘袋 幅 330mm

                          釘袋 幅 330mm

                            メーカー フジ矢 トラスコ中山 コヅチ トラスコ中山 コヅチ コヅチ トラスコ中山 クニペックス トラスコ中山 トラスコ中山 コヅチ コヅチ DBLTACT
                            通常価格 3,539円 12,369円 3,219円 1,850円 3,219円 3,179円 13,491円 22,135円 879円 10,163円 3,512円 15,705円 2,388円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ - - -
                            商品用途 ツールホルダー - キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ ケース ツールホルダー - ケース キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 180 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 210 - - - - - - - - - - - -

                            ウエストライン 電工ターポリンバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q EVA樹脂は全面に使用していますか?
                            A
                            底面のみです。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました