(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ 450×200×340mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ 450×200×340mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,135円
税込単価
24,349円

【特長】・内側にA4サイズの書類用ポケット、A4サイズのジッパー付仕切り付・内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 色:
  • 外寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    450×200×340
  • JANコード:
    4003773074472
  • トラスココード:
    752-1057
  • 質量(g):
    2700
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

002110LE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002110LE

1個

1個

22,135( 24,349円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側にA4サイズの書類用ポケット、A4サイズのジッパー付仕切り付
・内側に小さなポケット1つ、8つのツールポーチのついた折りたたみポーチ
・前ポケットの裏面にはツールポーチ5個とペン挿し3個が付いています
・前面に取り外し可能なツールポーチ8個付ツールパネル1個、背面に伸縮性のあるバンド2個付
・底面は防水です
・クイックリリースファスナーが付いたショルダーベルト
・持ち運び用ループ2個付
・丈夫な高強度ファブリック製で、工具の収納やノートの収納に最適です
【用途】
・出張整備や現場作業に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ 450×200×340mmの型番002110LEのページです。
型番002110LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ 450×200×340mm

ツールバッグ 450×200×340mm

    ツールキャリー TC

    ツールキャリー TC

      デイパック

      デイパック

        帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

        帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

          RS Mr.ツールバックKS

          RS Mr.ツールバックKS

            スリーディバッグ

            スリーディバッグ

              400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

              400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                ツールバッグティストTBT-3300

                ツールバッグティストTBT-3300

                  腰袋 2段

                  腰袋 2段

                    1.2.3ツールバッグ T-600L

                    1.2.3ツールバッグ T-600L

                      さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                      さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                        ツールバッグ 390×210×300 22ポケット ブラック色

                        ツールバッグ 390×210×300 22ポケット ブラック色

                          ダッフル重要書類搬送バッグ

                          ダッフル重要書類搬送バッグ

                            メーカー クニペックス アステージ トラスコ中山 三栄産業 リングスター リングスター エスコ リングスター プロスター リングスター トラスコ中山 トラスコ中山 三栄産業
                            通常価格 22,135円 3,994円 8,092円 9,758円 3,788円 4,500円 3,134円 3,309円 1,922円 2,229円 3,790円 9,958円 4,169円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース -
                            商品用途 ツールホルダー - パーツケース ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー - ツールバッグ
                            - - - - - - - - - - - -
                            外寸(間口×奥行×高さ)(mm) 450×200×340 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4003773074472 - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグ 450×200×340mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            出張工事用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/11
                            PCと書類、工具が別々に収納できスマートに持ち運びが出来るようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました