(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ 410×60×290mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ 410×60×290mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,403円
税込単価
11,443円

【特長】・コンパクト、かつスリムなブリーフタイプのツールバッグです。・樹脂ツー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 幅(mm):
    410
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    290
  • 詳細タイプ:
    ジッパー開閉式
  • JANコード:
    4003773077718
  • トラスココード:
    496-6457
  • 質量(g):
    450
  • 仕様:
    収納ポケット8箇所、収納ストラップ7箇所
  • 内容量:
    1個

型番

002111LE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002111LE

1個

1個

10,403( 11,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト、かつスリムなブリーフタイプのツールバッグです。
・樹脂ツールケース002140LEや002141LEと組み合わせても使用可能です。
・エンジニアやサービス技術者に最適です。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ 410×60×290mmの型番002111LEのページです。
型番002111LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ 410×60×290mm

ツールバッグ 410×60×290mm

    ツールバッグティストTBT-3500

    ツールバッグティストTBT-3500

      RS Mr.ツールバッグ

      RS Mr.ツールバッグ

        腰巻式アクティブツールロール 265×480

        腰巻式アクティブツールロール 265×480

          ツールバッグ TTB-470Y

          ツールバッグ TTB-470Y

            ツール&書類バッグ

            ツール&書類バッグ

              ミスターツールバッグ

              ミスターツールバッグ

                アルミツールポーチ シングル

                アルミツールポーチ シングル

                  ツールバッグ(マルチタイプ)

                  ツールバッグ(マルチタイプ)

                    工具箱 ドカット

                    工具箱 ドカット

                      ツールケース1

                      ツールケース1

                        ツールロール TTR-450

                        ツールロール TTR-450

                          ツールバッグ TTB-330Y

                          ツールバッグ TTB-330Y

                            メーカー クニペックス リングスター リングスター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 リングスター SK-11 TONE リングスター プロスター トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 10,403円 3,972円 5,821円 3,450円 5,610円 5,570円 5,537円 1,536円 3,800円 2,989円 1,108円 2,162円 5,883円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ - - - - 箱・ケース -
                            商品用途 ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - - ツールホルダー - ツールホルダー - ツールホルダー ツールバッグ -
                            幅(mm) 410 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 290 - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグ 410×60×290mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました