(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスニップル用変換継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリスニップル用変換継手【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
942円
税込価格
1,036円

【特長】・M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。・給...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • その他:
    オプション
  • ネジ径(D2):
    Rc1/8
  • 材質:
    黄銅
  • 六角対辺(mm):
    12
  • 表面処理:
    ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TGN-NP1

グリスニップル用変換継手 TGN-NP1図面

TGN-NP2

グリスニップル用変換継手 TGN-NP2図面

TGN-NP3

グリスニップル用変換継手 TGN-NP3図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ネジ径(D1)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999338836
478-9555
32
M6×1.0
10

1パック

3個入り

942( 1,036円 )

1日目

4989999338843
478-9563
33
M6×0.75
10

1パック

3個入り

942( 1,036円 )

1日目

4989999338850
478-9571
34
UNF1/4×28山
10

1パック

3個入り

942( 1,036円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
・給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリスニップル用変換継手

グリスニップル用変換継手

    1/8"NPTグリースポンプ用ニードルアダプター

    1/8"NPTグリースポンプ用ニードルアダプター

      TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

      TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

        グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

        グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)

          グリスニップル(ピンタイプ)

          グリスニップル(ピンタイプ)

            サイズ変換用ニップル

            サイズ変換用ニップル

              1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

              1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

                グリースニップルオープンツール

                グリースニップルオープンツール

                  TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

                  TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

                    グリースポンプ用ノズル

                    グリースポンプ用ノズル

                      グリス用ホース(SKR.EPL用)

                      グリス用ホース(SKR.EPL用)

                        グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

                        グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

                          グリースガン用ノズル

                          グリースガン用ノズル

                            メーカー トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ヤマダコーポレーション エスコ エスコ
                            通常価格 942円 1,990円 368円 1,200円 770円 430円 7,810円 19,710円 750円 1,330円 11,715円 4,980円 899円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            ネジ径(D2) Rc1/8 - - - - - - - - - - - -
                            材質 黄銅 - - - - - - - - - - - -
                            六角対辺(mm) 12 - - - - - - - - - - - -

                            グリスニップル用変換継手のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            油圧配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/18
                            しっかりしたつくりでネジの作りもよく組み立て性抜群です。
                            繰り返し購入できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました