(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)【2~3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
525円 ~ 900円
税込価格
578円 ~ 990円

ボタンヘッド用マイクロホースに接続して使用するグリスニップルです。【仕様】・材...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    本体:黄銅、スプリング:80c硬鋼線(SW-C)、ボール:鋼球(SWCH10R)
  • 適合ホース:
    ヤマダ SPK-2C
  • 表面処理:
    ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 注油圧力:10MPa以下を推奨。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TBH-R1/4

TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ) TBH-R1/4図面

TBH-R1/8

TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ) TBH-R1/8図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
接続口径
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R(PT)1/4
4989999389418
764-8791
48
10

1パック

2個入り

525( 578円 )

1日目

R(PT)1/8
4989999389425
764-8804
52
10

1パック

3個入り

900( 990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボタンヘッド用マイクロホースに接続して使用するグリスニップルです。
【仕様】
・材質:本体:黄銅、スプリング:80c硬鋼線(SW-C)、ボール:鋼球(SWCH10R)
・表面処理:ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 注油圧力:10MPa以下を推奨。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

    TRUSCO グリスニップル

    TRUSCO グリスニップル

      グリスニップル(ピンタイプ)

      グリスニップル(ピンタイプ)

        マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

        マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

          グリスニップル用変換継手

          グリスニップル用変換継手

            TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

            TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

              TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

              TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

                パルサールブM・MSP汎用グリスパック(PL1)

                パルサールブM・MSP汎用グリスパック(PL1)

                  サイズ変換用ニップル

                  サイズ変換用ニップル

                    グリス用ホース(SKR.EPL用)

                    グリス用ホース(SKR.EPL用)

                      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                        グリスガン用パーツ

                        グリスガン用パーツ

                          エアーリリースバルブ(グリースガン用)

                          エアーリリースバルブ(グリースガン用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ザーレン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ザーレン エスコ ヤマダコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 525円 565円 770円 72,993円 942円 368円 750円 2,065円 430円 11,715円 3,520円 164円 1,340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン ジャバラ ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション
                            材質 本体:黄銅、スプリング:80c硬鋼線(SW-C)、ボール:鋼球(SWCH10R) - - - 黄銅 - - - - - - - -
                            適合ホース ヤマダ SPK-2C - ヤマダ SPK-1C - - - - - - - - - -
                            表面処理 ニッケルメッキ - - - ニッケルメッキ - - - - - - - -

                            TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました