(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリスニップル用キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリスニップル用キャップ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【特長】・グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。・グリスニップルの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • その他:
    オプション
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4989999390902
  • トラスココード:
    764-8871
  • 質量(g):
    9.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 適用本体:
    TGNシリーズ
  • 内容量:
    1箱(10個×10パック)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGN-CAP

1箱(10個×10パック)
10

1パック

10個入り

440( 484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。
・グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリスニップル用キャップの型番TGN-CAPのページです。
型番TGN-CAPに関する仕様情報を記載しております。

グリスニップル用キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました