(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGNAS-M6X1.0
TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ【2個入り】 グリスニップル ストレートステンレスタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS303相当)
  • 材質2:
    スプリング:バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
  • 材質3:
    ボール:ステンレス球(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

図面

TGNAS-M6X0.75

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ TGNAS-M6X0.75図面

TGNAS-M6X1.0

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ TGNAS-M6X1.0図面

TGNAS-R1/4

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ TGNAS-R1/4図面

TGNAS-R1/8

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ TGNAS-R1/8図面
商品情報を表示

TGNAS-M6X1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続口径
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGNAS-M6X1.0

M6×1.0 A型
グリスニップルA型
4989999338812
478-9474
11.000
10

1パック

2個入り

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプの型番TGNAS-M6X1.0のページです。
型番TGNAS-M6X1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

    TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

    TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

        TRUSCO グリスニップル

        TRUSCO グリスニップル

          グリスニップル(ピンタイプ)

          グリスニップル(ピンタイプ)

            マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

            マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

              高圧グリスガン(エア式・電動式用)

              高圧グリスガン(エア式・電動式用)

                エアグリースガン AGC-400PA

                エアグリースガン AGC-400PA

                  デジタルグリスガン

                  デジタルグリスガン

                    グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                    グリスガン用ノズル(CNP-1・CNP-2用)

                      グリスニップル用変換継手

                      グリスニップル用変換継手

                        500ml グリースガン

                        500ml グリースガン

                          グリースガン(カートリッジグリス専用)

                          グリースガン(カートリッジグリス専用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ザーレン ヤマダコーポレーション パオック ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション トラスコ中山 エスコ KTC(京都機械工具)
                            通常価格 750円 368円 3,520円 565円 770円 72,993円 26,075円 6,794円 53,485円 1,600円 942円 8,710円 5,339円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - - - - オプション オプション - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS303相当) 黄銅棒 - - 黄銅棒 - - - - - - - -
                            材質2 スプリング:バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB) 表面処理:ニッケルメッキ - - 表面処理:ニッケルメッキ - - - - - - - -
                            材質3 ボール:ステンレス球(SUS304) - - - スプリング:80c硬鋼線(SW-C) - - - - - - - -

                            TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TGNAS-M6X0.75
                            TGNAS-R1/4
                            TGNAS-R1/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続口径 品名 JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,000円

                            ( 1,100円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M6×0.75(JISタイプ) A型-4989999390858764-882110.5

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10R(PT)1/4 A型-4989999390872764-884739.000

                            1,200円

                            ( 1,320円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10R(PT)1/8(JISタイプ) A型グリスニップルA型4989999338829478-948219.000

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました