(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600kgパレットクレーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600kgパレットクレーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,846円
税込単価
134,031円

【特長】・パレット用のクレーンです。・アーム部に600、400、200kgの3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式
  • 定格荷重(t):
    0.6
  • アーム長さ(m):
    1175 / 1.175
  • 全幅(mm):
    1040
  • 奥行(mm):
    1460
  • JANコード:
    7314150234622
  • トラスココード:
    498-6059
  • 全高(mm):
    1595
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 揚程(m):
    2.175
  • 全幅(mm):
    1040
  • 質量:
    103kg
  • 最小下降(mm):
    100
  • 最大吊上高(mm):
    2135
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 以下配送条件を確認し、ご注文してください。
    着日指定は受け付けておりません。
    配送は平日(早朝・夜間は対応不可)のみとなります。
    出荷後の商品キャンセルは承ることができません(商品搬入ができない等)。
    配送業者ならび弊社による設置、開梱はいたしておりません。
    車上渡しのみとなりますので、ご購入前にあらかじめ搬入経路をご確認ください。
    配送先に車が入れない際は、お近くの日通営業所でのお引き渡しになります。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BH6PC600 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ移動式定格荷重(t)0.6
アーム長さ(m)1.175 ~ 1175全幅(mm)1040
奥行(mm)1460JANコード7314150234622
トラスココード498-6059全高(mm)1595
材質1特殊工具鋼揚程(m)2.175
全幅(mm)1040質量103kg
最小下降(mm)100最大吊上高(mm)2135
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH6PC600

1台

1個

121,846( 134,031円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレット用のクレーンです。
・アーム部に600、400、200kgの3つの定位置があります。
・ポンピングレバーが作業の邪魔にならないよう、可動式になっています。
・フックはスイベルフックを採用しています。
・ハンドポンプが前面にあり、210°どこからでもポンピングが可能です。
・ワークの積み下ろしにも適しています。
【用途】
・工場やガレージで。

(i)ご注意

  • 以下配送条件を確認し、ご注文してください。
    着日指定は受け付けておりません。
    配送は平日(早朝・夜間は対応不可)のみとなります。
    出荷後の商品キャンセルは承ることができません(商品搬入ができない等)。
    配送業者ならび弊社による設置、開梱はいたしておりません。
    車上渡しのみとなりますので、ご購入前にあらかじめ搬入経路をご確認ください。
    配送先に車が入れない際は、お近くの日通営業所でのお引き渡しになります。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

600kgパレットクレーンの型番BH6PC600のページです。
型番BH6PC600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600kgパレットクレーン

600kgパレットクレーン

    マルチクレーン(低床型)

    マルチクレーン(低床型)

      1tエンジンクレーン

      1tエンジンクレーン

        マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

        マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

          マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L

          マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L

            マルチクレーン(軽量型)

            マルチクレーン(軽量型)

              ジブクレーン 移動式 PAT.

              ジブクレーン 移動式 PAT.

                ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

                ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

                  ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

                  ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

                    電気用ギヤードトロリ

                    電気用ギヤードトロリ

                      ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

                      ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

                        パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

                        パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

                          ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                          ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                            メーカー バーコ スーパーツール バーコ スーパーツール トーヨーコーケン スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール スリーエッチ スーパーツール
                            通常価格 121,846円 103,443円 85,473円 271,548円 37,192円 106,587円 603,838円 223,022円 455,560円 2,234,775円 334,826円 99,298円 225,968円
                            通常出荷日 11日目   9日目   4日目   9日目~   1日目   1日目   9日目   7日目~   7日目~   11日目   7日目~   1日目   7日目~  
                            商品タイプ 移動式 移動式 移動式 移動式 柱取付式 移動式 移動式 柱取付式 床固定式 - 床固定式 柱取付式 柱取付式
                            定格荷重(t) 0.6 - 1 - - - - - - - - 0.15 -
                            アーム長さ(m) 1175 / 1.175 - 1175 / 1.175 - - - - - - - - - -
                            全幅(mm) 1040 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 1460 - - - - - - - - - - - -

                            600kgパレットクレーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト