(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1tエンジンクレーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1tエンジンクレーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,473円
税込単価
94,020円

【特長】・折りたたみ可能で場所を取りません4つの定位置:1000、 750、 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式
  • 定格荷重(t):
    1
  • アーム長さ(m):
    1175 / 1.175
  • 最小入口高(mm):
    88
  • 最大フック高(mm):
    2000
  • JANコード:
    7314150178650
  • トラスココード:
    471-7899
  • 全高(mm):
    2170
  • 質量(g):
    75000.0
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 揚程(m):
    2.135
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 以下配送条件を確認し、ご注文してください。
    着日指定は受け付けておりません。
    配送は平日(早朝・夜間は対応不可)のみとなります。
    出荷後の商品キャンセルは承ることができません(商品搬入ができない等)。
    配送業者ならび弊社による設置、開梱はいたしておりません。
    車上渡しのみとなりますので、ご購入前にあらかじめ搬入経路をご確認ください。
    配送先に車が入れない際は、お近くの日通営業所でのお引き渡しになります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BH6FC1000 解除

Loading...

 CapacityABCDEFGHJLKWheight(kg)
BH6FC100011000kg90520401578148092510304408833053065085
2750kg9952085
3500kg10852130
4250kg11752175
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH6FC1000

1台

1個

85,473( 94,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ可能で場所を取りません
4つの定位置:1000、 750、 500、 250kgあり
・ハンドポンプタイプ
・ダブルシリンダータイプです
・ハンドルの可動域:210°でどの位置からでもポンピングが可能
・折り畳み可能
・ワークの積み下ろしにも適しています
・全ての位置から簡単にポンピングが可能です

(i)ご注意

  • 以下配送条件を確認し、ご注文してください。
    着日指定は受け付けておりません。
    配送は平日(早朝・夜間は対応不可)のみとなります。
    出荷後の商品キャンセルは承ることができません(商品搬入ができない等)。
    配送業者ならび弊社による設置、開梱はいたしておりません。
    車上渡しのみとなりますので、ご購入前にあらかじめ搬入経路をご確認ください。
    配送先に車が入れない際は、お近くの日通営業所でのお引き渡しになります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1tエンジンクレーンの型番BH6FC1000のページです。
型番BH6FC1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1tエンジンクレーン

1tエンジンクレーン

    600kgパレットクレーン

    600kgパレットクレーン

      マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

      マルチクレーン(スタンダードタイプ・巻上ウインチ付)

        マルチクレーン(低床型)

        マルチクレーン(低床型)

          マルチクレーン(軽量型)

          マルチクレーン(軽量型)

            マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L

            マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280L

              ジブクレーン 移動式 PAT.

              ジブクレーン 移動式 PAT.

                電気用ギヤードトロリ

                電気用ギヤードトロリ

                  パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

                  パイプジブクレーン(壁・柱取り付け式)

                    ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

                    ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

                      ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

                      ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

                        ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                        ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                          ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                          ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

                            メーカー バーコ バーコ スーパーツール スーパーツール スーパーツール トーヨーコーケン スーパーツール 象印 スリーエッチ スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 85,473円 121,846円 271,548円 103,443円 106,587円 37,192円 603,838円 2,234,775円 99,298円 223,022円 178,198円 355,698円 225,968円
                            通常出荷日 4日目   11日目   9日目~   9日目   1日目   1日目   9日目   11日目   1日目   7日目~   9日目   9日目   7日目~  
                            商品タイプ 移動式 移動式 移動式 移動式 移動式 柱取付式 移動式 - 柱取付式 柱取付式 柱取付式 床固定式 柱取付式
                            定格荷重(t) 1 0.6 - - - - - - 0.15 - - - -
                            アーム長さ(m) 1175 / 1.175 1175 / 1.175 - - - - - - - - - - -
                            最小入口高(mm) 88 - - - - - - - - - - - -
                            最大フック高(mm) 2000 - - - - - - - - - - - -

                            1tエンジンクレーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました