(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単一吐出型電動ポンプ MP-4C・MP-4D-PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単一吐出型電動ポンプ MP-4C・MP-4D-PA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
411,435円 ~ 595,602円  特別価格 
税込価格
452,579円 ~ 655,162円  特別価格 

【特長】・高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • 吐出圧力(MPa):
    70
  • 吐出量(L/min)50Hz:
    0.4
  • 吐出量(L/min)60Hz:
    0.48
  • 有効油量(L):
    3.5
  • 容量(L):
    4.5
  • 仕様1:
    作動油:ISO VG32
  • モーター(50/60Hz):
    単相100V/200V
  • 定格電流:
    6.8/6.0(50Hz/60Hz)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

電動ポンプ:関連画像

油圧回路図(※MP-4Bは取り扱いなし)

  • 高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ない。
  • 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構。
  • 100V結線が標準だが、差込プラグを変えることによりAC200Vでも使用可能。
  • MP-4D-PAには「2方電磁弁」「押ボタン操作スイッチ」「圧力スイッチ(PCS-700)」「圧力計(AS100-100M)」がセットされているため、電源に接続するだけですぐに使用可能。

製品仕様

形式 電圧(相数)
V
出力
kW
定格電流 A 負荷電流 A 回転数 rpm
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
コンデンサ始動式開放型 100(単相) 0.4 7.0 6.0 8.0 9.0 1500 1800
200(単相) 3.5 3.0 4.0 4.5

※負荷電流とは、ピーク時の電流値(参考値)です。使用状況により変動します。

製品仕様

形式 最高使用圧力
MPa
吐出量L/min
(50/60Hz)
吐出口径
Rc
作動油 タンク油量
L
有効油量
L
付属操作
バルブ
概略質量
kg
MP-4C 70 0.4/0.48 3/8 ISO VG32 4.5 3.5 SMV-43 41
MP-4D-PA KD-2S-1 45
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
758-8496
41000.0
1台

1個

411,435円

380,453

( 418,498円 )

4日目

758-8500
45000.0
1台

1個

595,602円

518,828

( 570,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。
・過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単一吐出型電動ポンプ MP-4C・MP-4D-PA

単一吐出型電動ポンプ MP-4C・MP-4D-PA

    GH型電動油圧ポンプ(単動式)

    GH型電動油圧ポンプ(単動式)

      エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

      エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

          足踏み油圧ポンプ

          足踏み油圧ポンプ

            ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

            ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

              複動式油圧シリンダ 鉄

              複動式油圧シリンダ 鉄

                中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

                中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                  RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                      油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                      油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                        RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

                          センターホールシリンダ DC2-100VC

                          センターホールシリンダ DC2-100VC

                            メーカー 理研機器 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) ダイキ 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器
                            通常価格 411,435円 241,429円 139,000円 236,709円 97,700円 218,955円 46,441円 202,099円 452,782円 403,193円 27,810円 611,250円 176,214円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   11日目   11日目   19日目   8日目   4日目   5日目~   5日目   19日目   1日目~   5日目   8日目  
                            商品タイプ ポンプ - ポンプ - ポンプ - - - シリンダ シリンダ ジャッキ シリンダ シリンダ
                            吐出圧力(MPa) 70 - - - - - - - - - - - -
                            吐出量(L/min)50Hz 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            吐出量(L/min)60Hz 0.48 - - - - - - - - - - - -
                            有効油量(L) 3.5 - - - - - - - - - - - -

                            単一吐出型電動ポンプ MP-4C・MP-4D-PAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました