(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
160,313円 ~ 298,500円
税込価格
176,344円 ~ 328,350円

標準シリンダの約1/2の質量のアルミシリンダ。【特長】・70MPaまで昇圧が可...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

アルミ軽量油圧シリンダ(単動式):関連画像

外形図(VC-70-R3は別型番のもの)

- SJ2 SJ5
最高使用圧力 70MPa
押側最大出力 200kN 500kN
押側受圧面積 28.74cm2 71.63cm2
シリンダ内径 φ60.5 φ95.5
作動方式 単動式
リターン方式 スプリング戻し
カップラ接続口径 Rc3/8
型式 SJ2-50AL SJ2-100AL SJ2-150AL SJ5-50AL SJ5-100AL SJ5-150AL
ストローク mm 50 100 150 50 100 150
最小全長 A 167 225 290 188 248 318
シリンダ外径 φC 98 134
ピストン径 φD 53 80
キャップ外径 φF 58 88
ピストン突出長 H 17 20
ベース径 φP 92 126
ベース高 Q 10 13
カップラ突出長 VC-70-R3 S ≒46 ≒46
S-1R ≒53 ≒53
ROC-13R ≒49 ≒49
カップラ位置 T 22 22
必要油量 cm3 144 288 432 358 717 1075
概略質量 kg 4.5 5.6 6.9 9.3 11.5 13.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
揚力(kN)
ストローク(mm)
寸法(外径)(mm)
トラスココード
ヘッド径(mm)
外径(mm)
最高使用圧力(MPa)
最低高(mm)
必要油量(ml)
受圧面積([[CM2]])
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダ
200
50
98
773-2635
58
-
70
167
144
28.74
4500
-
1台

1個

161,625( 177,788円 )

4日目

-
200
50
-
835-3476
58
98
-
167
144
-
4500
アルミ
-

1個

160,313( 176,344円 )

8日目

シリンダ
200
100
98
773-2619
58
-
70
225
288
28.74
5600
-
1台

1個

166,313( 182,944円 )

4日目

-
200
100
-
835-3477
58
98
-
225
288
-
5600
アルミ
-

1個

165,000( 181,500円 )

8日目

シリンダ
200
150
98
773-2627
58
-
70
290
432
28.74
6900
-
1台

1個

179,438( 197,382円 )

4日目

シリンダ
500
50
134
773-2660
88
-
70
188
358
71.63
9300
-
1台

1個

231,938( 255,132円 )

4日目

-
500
50
-
835-3479
88
134
-
188
358
-
9300
アルミ
-

1個

230,625( 253,688円 )

4日目

シリンダ
500
100
134
773-2643
88
-
70
248
717
71.63
11500
-
1台

1個

282,563( 310,819円 )

4日目

-
500
100
-
835-3480
88
134
-
248
717
-
11500
アルミ
-

1個

281,250( 309,375円 )

8日目

シリンダ
500
150
134
773-2651
88
-
70
318
1075
71.63
13700
-
1台

1個

298,500( 328,350円 )

4日目

-
500
150
-
835-3481
88
134
-
318
1075
-
13700
アルミ
-

1個

297,188( 326,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準シリンダの約1/2の質量のアルミシリンダ。
【特長】
・70MPaまで昇圧が可能。コンパクトかつ高出力。
・全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量。
・全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れている。
・ワンタッチカップラ(ROC-13R)付。
※ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けること。
※偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

        センターホールシリンダ DC2-100VC

        センターホールシリンダ DC2-100VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

          RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

            RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

              RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC

                超低床シリンダジャッキ(単動式)

                超低床シリンダジャッキ(単動式)

                  RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                  RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 100VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                    RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC

                      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                      RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC

                        インチねじ/油圧シリンダ複動式

                        インチねじ/油圧シリンダ複動式

                          RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                          RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2

                            メーカー 理研機器 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 今野製作所 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 160,313円 611,250円 126,200円 176,214円 199,688円 246,563円 316,963円 99,244円 127,500円 403,193円 452,782円 101,583円 71,586円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   11日目   8日目   4日目   7日目   7日目   11日目   4日目   19日目   5日目   4日目~   4日目~  

                            アルミ軽量油圧シリンダ(単動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました