(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬用コロ車 フリーローラードーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

運搬用コロ車 フリーローラードーリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,278円
税込単価
38,806円

【特長】・自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます・移動物の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    0.15
  • 幅(mm):
    263
  • 全長(mm):
    263
  • 高さ(mm):
    88
  • トラスココード:
    494-7011
  • 質量(kg):
    11
  • キャスター:
    ノーマーキングキャスタータイプ
  • 内容量:
    1セット(4個)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

918738

1セット(4個)

1個

35,278( 38,806円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます
・移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます
【用途】
・棚等の移動に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬用コロ車 フリーローラードーリーの型番918738のページです。
型番918738に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬用コロ車 フリーローラードーリー

運搬用コロ車 フリーローラードーリー

    チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

    チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

      運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

      運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

          運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

          運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

            運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

            運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

              チルローラ

              チルローラ

                オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                  運搬用コロ車 アルミローラー

                  運搬用コロ車 アルミローラー

                    スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                    スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

                      スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                      スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                        スピードローラーボギー型 スチール車輪

                        スピードローラーボギー型 スチール車輪

                          運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                          運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                            メーカー カイザークラフト チルコーポレーション カイザークラフト マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ チルコーポレーション トラスコ中山 マサダ製作所 ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ
                            通常価格 35,278円 55,046円 18,956円 65,521円 63,317円 41,167円 63,897円 60,821円 82,583円 127,211円 80,902円 104,049円 128,616円
                            通常出荷日 2日目   1日目   14日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            使用荷重(t) 0.15 - 3 - - - - - - - - 5 -
                            幅(mm) 263 - 230 195 - - - - - - - 250 -
                            全長(mm) 263 - 400 - - - - - - - - 309 -
                            高さ(mm) 88 - 100 - - - - - - - - 105 -

                            運搬用コロ車 フリーローラードーリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました