(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平トレーラー向ケベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平トレーラー向ケベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,047円 ~ 14,362円
税込価格
3,352円 ~ 15,798円

落下防止ベルトに最適な荷締機。【特長】・平トレーラーリア部専用の落下防止ベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.93
  • 色:
    グリーン
  • ベルト幅×厚み(mm):
    50×2.0
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 仕様:
    スナップフックタイプ
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

平トレーラー向けベルトの外観

平トレーラー向けベルトの外観

  • 材質:ポリエステル(厚さ2mm)
  • 破断強度:4,200kgf

※画像はイメージです。実際の商品とは長さ等が異なる場合があります。

 

(単位:mm)

 

ラチェットバックル(R50SW)の外観寸法

ラチェットバックル(R50SW)の外観寸法

  • 対象ベルト幅:50mm
  • 材質:スチール
  • 自重:980g
  • 破断強度:3,000kgf
スナップフック(SH-50G)の外観寸法

スナップフック(SH-50G)の外観寸法

  • 材質:スチール
  • 自重:165g
  • 破断強度:2,300kgf
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト長さ 巻取側(m)
ベルト長さ 固定側(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.5
1
4562468182330
763-5346
1990.0
ラチェットバックル:スチール
1本

1個

12,643( 13,907円 )

1日目

12.5
1
4562468182323
763-5338
2300.0
ラチェットバックル:スチール
1本

1個

14,362( 15,798円 )

1日目

-
2.3
4562468182729
763-5737
540.0
スナップフック:スチール
1本

1個

3,047( 3,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下防止ベルトに最適な荷締機。
【特長】
・平トレーラーリア部専用の落下防止ベルト。
・バックル:ラチェットバックル。
・末端金具:スナップフック。
・ベルト幅:50mm。
【用途】
・重荷重用。
・平トレーラーの落下防止に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平トレーラー向ケベルト

平トレーラー向ケベルト

    ベルト荷締機 No.5010~No.5050

    ベルト荷締機 No.5010~No.5050

      ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付

      ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リング付

        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

        ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

          ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

          ラッシングベルト (エアラインレール用) ダブルスタッドフィッティング・リングナシ

            ベルト荷締機用交換部品・先端金具

            ベルト荷締機用交換部品・先端金具

              ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

              ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

                ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

                  インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                  インカ ラッシングシステム ILS-CL25

                    カゴ台車落下防止ベルト

                    カゴ台車落下防止ベルト

                      ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                      ベルト荷締機 (オーバーセンターバックル式)

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                        インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                          ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

                          ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

                            メーカー allsafe(アンクラジャパン) トーヨーセフティー allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) スリーエッチ allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 3,047円 2,920円 13,788円 2,450円 13,931円 394円 3,241円 4,172円 1,500円 5,539円 4,895円 8,901円 1,579円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 - エアラインレール ベルト荷締機 エアラインレール ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 トラックレール
                            最大使用荷重(t) 0.93 - 0.77 - 0.77 - - 0.18 - 0.5 0.5 - 0.5
                            グリーン - グリーン ブルー グリーン - ブルー ブルー - スカイブルー グリーン - -
                            ベルト幅×厚み(mm) 50×2.0 - - 25×2.0 - - - - - 50×2.0 - - -
                            材質1 ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル

                            平トレーラー向ケベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました