【特長】・カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。【用途】・倉庫...
【特長】
・カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
【用途】
・倉庫内での荷物結束。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ラッシングベルト(カムバックル式) ループの型番CL2LP12のページです。
型番CL2LP12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CL2LP0.5X4 |
CL2LP13 |
CL2LP14 |
CL2LP15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 詳細タイプ | ベルト長さ 巻取側 (m) | ベルト長さ 固定側 (m) | ベルト幅×厚み (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,138円 ( 3,452円 ) | 2個 | あり | 1日目 | シボリ | 4 | 0.5 | 25×2.0 | 4562468180145 | 479-4567 | 190.0 | 1台 | |
2,914円 ( 3,205円 ) | 2個 | あり | 1日目 | - | 3 | 1 | 25×1.4 | 4562468181784 | 763-4757 | 170.0 | 1本 | |
3,138円 ( 3,452円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 4 | 1 | 25×1.4 | 4562468181791 | 763-4765 | 200.0 | 1本 | |
3,385円 ( 3,724円 ) | 1個 | あり | 1日目 | - | 5 | 1 | 25×1.4 | 4562468181807 | 763-4773 | 230.0 | 1本 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能