カム式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。【特長】・トラック輸送用安全固...
ラッシングベルト カム式 ラウンドタイプ(軽荷重)の外観
※画像はイメージです。実際の商品とは長さ等が異なる場合があります。
品名 | 型番 | 材質 | 厚さ(mm) | 破断強度(kgf) | - | 全長(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
バックル | C50 | ステール | - | 1,100 | C5R2 | 2 |
ベルト | 50G4 | ポリエステル | 2 | 4,200 | C5R3 | 3 |
- | - | - | - | - | C5R4 | 4 |
- | - | - | - | - | C5R5 | 5 |
カムバックル(C50)の外観寸法
(単位:mm)
C50の仕様
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
カム式により簡単な操作で確実な荷締め作業が可能。
【特長】
・トラック輸送用安全固定具。
・ラウンド仕様。
・バックル:カムバックル。
・ベルト幅:C2・CL2シリーズ25mm/C3シリーズ35mm/C5シリーズ50mm。
【用途】
・軽荷重用。
・トラック輸送時の荷崩れ防止に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能