使いやすさと耐久性を追求したスタンダードタイプの荷締機。【特長】・ベルト素材は...
ベルト素材は、摩擦に強いポリエステル強力糸。幅のあるベルトは、荷物の損傷を防ぎ、安定した荷締が行える。
割れ難く、荷物にやさしい軟性PVC製バックルシート、ベルト及び荷物の損傷を防ぐコーナースリーブを標準装備。荷締による荷物へのダメージを最小限にする。
扱い易いワイドハンドルラチェットバックルを採用。
スピーディーかつ小さな力で大きな荷締作業が行える。
ワンピーズ金具の適所に熱処理を施し強度をUP。
抜群の耐久力を発揮。
コーナースリープには固定側、調整側のベルト長さが表示されており、作業前の荷物に応じた長さ確認が容易。
型名 | ベルト幅 | ベルト長さ | 端末仕様 | 使用荷重 | 破断荷重 |
---|---|---|---|---|---|
NK-BL50 OP-3 | 50mm | 固定側:1m 調整側:3m | ワンピース金具付 | 250kg | 1,300kg |
使いやすさと耐久性を追求したスタンダードタイプの荷締機。
【特長】
・ベルト素材は摩耗に強いポリエステル強力糸を使用。
・作業前に荷物に応じた長さ確認が容易。
・PCV製バックルシート及びに荷物の損傷を防ぐコーナースリーブを標準装備。
・ワンピーズ金具の適所に熱処理を施し強度をUP。
【用途】
・トラックや工場内等での荷締め作業や固縛作業に。
・運搬・輸送用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピースの型番NK-BL50OP-3のページです。
型番NK-BL50OP-3に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能