(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,134円 ~ 2,167円
税込価格
1,247円 ~ 2,384円

マルチスリングの当て物として設計された、エンドレス形ダブルタイプの補強筒。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 全長(m):
    0.5
  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    接合テープ付
  • 適用スリング(t):
    3.2
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプの仕様

BMTタイプ

BMTタイプ

接合テープにより脱着しやすい

接合テープにより脱着しやすい

エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

品番適用スリング
(t)
全長
(m)
パット寸法(mm)
有効展開幅×厚み
質量
(g)
BMT-HN3.2X0.5-W3.20.5165×2160
SMT-HN3.2X0.5-W3.20.5175×4330

補強筒の仕様と選定の目安(マルチスイング)

型式使用面の厚みR=角の丸み
R=0R≦11<R≦33<R≦55<R<12
BMT2mm×××
SMT4mm×
  • ※ △は使用荷重を80%にして使用してください。
  • ※ ▲は使用荷重を50%にして使用してください。

注意:エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
パット寸法 幅X厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合マルチ(t)
適合マルチHNW032全長(m)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
165×2
4902043814322
753-2113
160
-
0.5
1枚
10

1個

1,134( 1,247円 )

1日目

175×4
4902043814353
753-2768
330
3.2
-
1枚
10

1個

2,167( 2,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチスリングの当て物として設計された、エンドレス形ダブルタイプの補強筒。
【特長】
・接合テープにより脱着しやすい。
・角張った吊荷は、「補強筒」なしでは吊れない。
・材質:ナイロン。
・製造国:日本。
【用途】
・角当て、緩衝材など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

    補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

    補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

      補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

      補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

        補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

        補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

          補強筒(ベルトスリング用)

          補強筒(ベルトスリング用)

            TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

            TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

              TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

              TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

                ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

                ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

                  TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

                  TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

                    ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                    ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                      耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

                      耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

                        耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

                        耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

                          ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t

                          ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック エスコ
                            通常価格 1,134円 1,134円 1,945円 844円 783円 25,506円 1,124円 16,528円 23,078円 16,689円 3,454円 7,042円 2,479円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   11日目   1日目~   15日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング - - -
                            全長(m) 0.5 0.5 - - 0.5 8 2 - 8 - - - -
                            その他 オプション オプション - - オプション - - - - - - - -
                            仕様 接合テープ付 接合テープ付 - - 接合テープタイプ - - - - - - - -
                            適用スリング(t) 3.2 3.2 - - - - - - - - - - -

                            補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 廃棄基準はありますか?
                            A
                            縫糸がほつれたり、穴があいたものは交換してください。

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました