マジックテープで取り外し可能。【特長】・任意の位置にすぐ装着が可能。【用途】・...
外観図
品番 | 適合ベルト幅 (mm) | 全長 (mm) | パッド寸法(mm) 幅×厚み | タイプ | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
MCP8-25 | 25・35 | 300 | 65×8 | マジック製 | 180 |
MCP8-50 | 50 | 300 | 80×8 | マジック製 | 270 |
MCP8-75 | 75 | 400 | 95×8 | マジック製 | 390 |
MCP8-100 | 100 | 400 | 120×8 | マジック製 | 480 |
MCP8-150 | 150 | 500 | 175×8 | マジック製 | 870 |
MCP12-25 | 25・35 | 300 | 65×12 | マジック製 | 220 |
MCP12-50 | 50 | 300 | 80×12 | マジック製 | 330 |
MCP12-75 | 75 | 400 | 95×12 | マジック製 | 480 |
MCP12-100 | 100 | 400 | 120×12 | マジック製 | 590 |
MCP12-150 | 150 | 500 | 175×12 | マジック製 | 1070 |
マジックテープで取り外し可能。
【特長】
・任意の位置にすぐ装着が可能。
【用途】
・角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
・エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果が減少する場合がある。