(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハント “タイガーシャックル”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10102767
ハント “タイガーシャックル” ハント タイガーシャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,842円
税込単価
5,326円

遠​く​か​ら​で​も​よ​く​目​立​つ​ タイガーシャックル。【特長】・小...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    合金鋼
  • ピッチ(mm):
    2.54
  • 材質1:
    本体:S45C炭素鋼
  • 材質2:
    ピン:SCM435合金鋼
  • 内容量:
    1個

型番

10102767 解除

Loading...

タイガーシャックルの詳細

タイガーシャックル 商品イメージ

タイガーシャックル 商品イメージ

製品仕様

タイガーシャックル 寸法図

タイガーシャックル 寸法図

10102766

  • 基本使用荷重:3.2kgf
  • 寸法(p):16mm
  • 寸法(a):27.5mm
  • 寸法(b):19mm
  • 寸法(e):43.5mm
  • 寸法(L):104mm
  • ねじ径:5/8
  • ピッチ:2.54mm
  • 質量:0.62kg
  • 本体材質:S45C炭素鋼
  • ピン材質:SCM435合金鋼

10102767

  • 基本使用荷重:4.7kgf
  • 寸法(p):19mm
  • 寸法(a):32mm
  • 寸法(b):22mm
  • 寸法(e):51mm
  • 寸法(L):125mm
  • ねじ径:3/4
  • ピッチ:2.54mm
  • 質量:1.03kg
  • 本体材質:S45C炭素鋼
  • ピン材質:SCM435合金鋼

開発秘話

 

本体がS45C(炭素銅)で、本体より3mm太い材料を利用し熱処理を行ったため、軽量・小型化に成功しました。

 
商品情報を表示

10102767 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重(kN)
a(mm)
b(mm)
e(mm)
p(mm)
L(mm)
JANコード
トラスココード
基本使用荷重(t)
寸法(mm)a
寸法(mm)b
寸法(mm)L
寸法(mm)p
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)e
寸法(mm)W
寸法(mm)d
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10102767

3/4
4.7
32
22
51
19
125
4962123027677
471-1815
4.7
-
22
72
19
1030
51
22
48
32
19
1個

1個

4,842( 5,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遠​く​か​ら​で​も​よ​く​目​立​つ​ タイガーシャックル。
【特長】
・小さく軽いが高強度のシャックル。
・ピンが本体より3mm太いため、大幅な超強度を実現。
・安全率6倍の水準を誇るグレートS(オーストラリア規格)をクリアした、より安全性の高い製品。
【用途】
・荷​物​の​荷​役に使用。
・構造物や鉄筋の吊り上げ/アンカーの連結などあらゆる現場で使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハント “タイガーシャックル”の型番10102767のページです。
型番10102767に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハント “タイガーシャックル”

ハント “タイガーシャックル”

    強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)

    強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t)

      グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

      グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

        クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

        クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

          ねじシャックル (スチール製)

          ねじシャックル (スチール製)

            ボルトタイプ・アンカー・シャックル

            ボルトタイプ・アンカー・シャックル

              軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

              軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

                スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

                スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

                  クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル

                  クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル

                    軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

                    軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

                      TAIYOシャックル ドブ BD

                      TAIYOシャックル ドブ BD

                        ステンレス ロング沈みシャックル

                        ステンレス ロング沈みシャックル

                          強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

                          強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

                            メーカー ダイドーハント 関西工業 大洋製器工業 クロスビー トラスコ中山 クロスビー 大洋製器工業 日興製綱 クロスビー 大洋製器工業 大洋製器工業 水本機械製作所 大洋製器工業
                            通常価格 3,524円 4,195円 1,555円 2,621円 243円 2,787円 4,798円 366円 2,734円 7,388円 766円 1,050円 5,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 合金鋼 合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 その他 合金鋼 合金鋼 その他 合金鋼 合金鋼 その他 その他 特殊合金鋼
                            ピッチ(mm) 2.54 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:S45C炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ピン:SCM435合金鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ハント “タイガーシャックル”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表面処理はどの様な加工が施されてますか?
                            A
                            ユニクロメッキの上にエポキシ系静電粉体塗装が施されており、防錆、防傷。耐候性に優れ環境にも優しい仕様です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10102766
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 使用荷重
                            (kN)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            e
                            (mm)
                            p
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 基本使用荷重(t) 寸法(mm)a 寸法(mm)b 寸法(mm)L 寸法(mm)p 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)e 寸法(mm)W 寸法(mm)d 内容量

                            3,524円

                            ( 3,876円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5/83.227.51943.5161044962123027660471-18073.227.51961166204319402716-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました