(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
366円 ~ 686円
税込価格
403円 ~ 755円

ワイヤやチェーンなどの連結金具して使用できる一般的なシャックル。【特長】・ねじ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    本体:可鍛鋳鉄
  • 材質2:
    Uボルト・ナット:スチール(SS400)
  • 材質3:
    表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 内容量:
    1袋(2個)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ねじシャックル スチール製(2個入り)の仕様

寸法図

寸法図

材質

  • 本体:可鍛鋳鉄。
  • Uボルト・ナット:スチール(SS400)。
  • 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ。
品番D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
ねじ径使用荷重
(kN)
袋入数
(個)
質量
(g/袋)
SC-65.525.012.012.0W1/41.17252
SC-99.336.018.018.0W3/82.942140
SC-1211.646.024.023.0W1/24.412340
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重(kN)
d(mm)
B(mm)
D(mm)
L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1/4
1.17
12
12
5.5
25
4941107003067
169-1201
52
1袋(2個)
10

1パック

2個入り

366( 403円 )

1日目

W3/8
2.94
18
18
9.3
36
4941107003074
169-1210
140
1袋(2個)
10

1パック

2個入り

486( 535円 )

1日目

W1/2
4.41
23
24
11.6
46
4941107003081
169-1228
340
1袋(2個)
10

1パック

2個入り

686( 755円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤやチェーンなどの連結金具して使用できる一般的なシャックル。
【特長】
・ねじ込だけで固定ができる為、作業性が抜群。
・製造国:中国。
【用途】
・連​結​金​具​と​し​て​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

    ねじシャックル (スチール製)

    ねじシャックル (スチール製)

      ねじシャックル (ステンレス製)

      ねじシャックル (ステンレス製)

        ネジシャックル NSS

        ネジシャックル NSS

          ステンネジシャックル

          ステンネジシャックル

            ステン沈みシャックル

            ステン沈みシャックル

              ステンレス ネジ止め沈みシャックル

              ステンレス ネジ止め沈みシャックル

                半丸シャックル (ステンレス製)

                半丸シャックル (ステンレス製)

                  ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                  ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                    オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

                    オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

                      ステンレス 沈みシャックル

                      ステンレス 沈みシャックル

                        ステンレス 角頭シャックル

                        ステンレス 角頭シャックル

                          クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                          クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                            メーカー 日興製綱 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエッチ 浅野金属工業 浅野金属工業 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 クロスビー
                            通常価格 366円 243円 926円 600円 934円 865円 1,008円 754円 926円 2,167円 505円 630円 2,621円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 合金鋼
                            材質1 本体:可鍛鋳鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 Uボルト・ナット:スチール(SS400) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 表面処理:ユニクロメッキ仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ロープ固定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/05
                            ターンバックル(TTB-5EM)の両端にシャックルを取り付け、シーブにかけたロープを固定しました。ちょうど2ヶ欲しかったので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト