(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

覆工板フック FKH1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

覆工板フック FKH1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,647円
税込単価
2,912円

【特長】・軽量、シンプル、使いやすいです。・最適な熱処理加工により優れた耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    1
  • C(mm):
    85
  • D(mm):
    32
  • H(mm):
    195
  • L(mm):
    110
  • JANコード:
    4967521108805
  • トラスココード:
    327-3318
  • 質量(kg):
    0.95
  • 特長:
    2個1組以上で使用
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKH1

1個

1個

2,647( 2,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、シンプル、使いやすいです。
・最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
【用途】
・覆工板の吊り上げ・施工に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

覆工板フック FKH1の型番FKH1のページです。
型番FKH1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

覆工板フック FKH1

覆工板フック FKH1

    BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

    BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

      J型覆工板吊り用フック

      J型覆工板吊り用フック

        鉄板吊り用フック

        鉄板吊り用フック

          アイフック(ラッチなし)

          アイフック(ラッチなし)

            覆工板フック(外れ止め装置付)

            覆工板フック(外れ止め装置付)

              スーパーロックフック(開閉ロック式)

              スーパーロックフック(開閉ロック式)

                鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                  ハッカー(吊りフック) DL型

                  ハッカー(吊りフック) DL型

                    固定式フック(BHN1000/BHW1000)

                    固定式フック(BHN1000/BHW1000)

                      ドアスティックフック

                      ドアスティックフック

                        吊フック HHC

                        吊フック HHC

                          敷鉄板つりペリカンフック

                          敷鉄板つりペリカンフック

                            メーカー スーパーツール マーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ 日本クランプ スーパーツール コンドーテック 三木ネツレン スリーエッチ ベルク スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 2,647円 25,513円 6,900円 83,368円 472円 25,840円 21,331円 3,269円 11,956円 7,714円 777円 11,877円 31,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック - フック フック
                            基本使用荷重(t) 1 3 1 0.5 - 1 3 - - 1 - - -
                            C(mm) 85 - - - - - 88 - - - - - -
                            D(mm) 32 - - - - - 32 - - - - - -
                            H(mm) 195 - - - - - 383 - - - - - -

                            覆工板フック FKH1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました