(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吊りフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,466円 ~ 112,161円
税込価格
32,413円 ~ 123,377円

【特長】・頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。【用途】・あら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 特長:
    安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L2(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
クランプ範囲(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
65
264
215
68
4967521014267
368-3699
7.8
MAX.95
1個

1個

29,466( 32,413円 )

1日目

5
85
342
279
90
4967521014304
368-3711
16.5
MAX.125
1個

1個

112,161( 123,377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
【用途】
・あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りフック

吊りフック

    JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

    JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

      アイスナップ ESS

      アイスナップ ESS

        ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

        ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

          アイフック(ラッチなし)

          アイフック(ラッチなし)

            アイフック EXS・ELS

            アイフック EXS・ELS

              鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

              鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

                ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

                  鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

                  鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

                    ハッカー(吊りフック) DL型

                    ハッカー(吊りフック) DL型

                      ステンレスアイフック

                      ステンレスアイフック

                        アイナット (スチール製)

                        アイナット (スチール製)

                          カムジャム・アルミニウムXT

                          カムジャム・アルミニウムXT

                            メーカー スーパーツール コンドーテック スリーエッチ ALPIN スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック 三木ネツレン スリーエッチ トラスコ中山 NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 29,466円 481円 1,947円 4,138円 472円 5,325円 3,269円 697円 660円 11,956円 5,327円 507円 1,744円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック アイボルト フック フック フック - フック
                            特長 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました