(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーロックフック(開閉ロック式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーロックフック(開閉ロック式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,331円 19,069円
税込単価
23,464円 20,976円

敷き鉄板吊具。【特長】・通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    3
  • C(mm):
    88
  • D(mm):
    32
  • H(mm):
    383
  • L(mm):
    169
  • JANコード:
    4967521132053
  • トラスココード:
    475-7718
  • 質量(kg):
    3.8
  • 開口寸法(mm):
    75
  • シャックル穴寸法(mm):
    φ32
  • 仕様:
    開閉ロック式
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

規格表

(単位:mm)

品番容量(ton)Hh1h2BbDdRTt1t2質量(kg)
SLH 3A3383280145169786432385433183.8

開放ロック機構

開放ロック機構
  • シャックルを回転させ開口部を閉じると自動的にロック。
  • この位置で吊り上げるとシャックルは閉じる方向のみに回転。
  • 開放ロックがかかった状態。

外形図

スーパーロックフック(開閉ロック式) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

開放ロック機構

吊上物を降ろします。

吊上物を降ろします。

レバーを押し下げシャックルを最後まで回転させレバーをはなします。

レバーを押し下げシャックルを最後まで回転させレバーをはなします。

開放ロックがかかりシャックルは開いたままになります。

開放ロックがかかりシャックルは開いたままになります。

このまま吊り上げますとフックは自動的に外れます。外れた瞬間にフックが振れますのでご注意ください。

このまま吊り上げますとフックは自動的に外れます。外れた瞬間にフックが振れますのでご注意ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLH3A

1個

1個

21,331円

19,069

( 20,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

敷き鉄板吊具。
【特長】
・通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用可能
・吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です
・取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます
・開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます
【用途】
・敷き鉄板の吊上げ、運搬に最適
・通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に最適

Loading...

商品担当おすすめ

スーパーロックフック(開閉ロック式)の型番SLH3Aのページです。
型番SLH3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーロックフック(開閉ロック式)

スーパーロックフック(開閉ロック式)

    スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

    スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N

      ラッチロック式フック

      ラッチロック式フック

        Jフック J1ton

        Jフック J1ton

          鍛造環付フック 塗装

          鍛造環付フック 塗装

            スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

            スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

              BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

              BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                スイベルフック(スリーエッチ)

                スイベルフック(スリーエッチ)

                  フォークリフト用吊フック

                  フォークリフト用吊フック

                    Jフック

                    Jフック

                      鍛造環付フック 生地

                      鍛造環付フック 生地

                        鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                        鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                          ホイストリング

                          ホイストリング

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック スーパーツール マーテック スリーエッチ スーパーツール スリーエッチ コンドーテック コンドーテック 象印
                            通常価格 21,331円 15,853円 21,831円 3,130円 2,053円 20,110円 25,513円 2,348円 29,282円 2,997円 10,460円 3,269円 8,195円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック -
                            基本使用荷重(t) 3 - 3 1 - - 3 - - 1 - - -
                            C(mm) 88 - - - - - - - - - - - -
                            D(mm) 32 - - - - 19 - - - - - - -
                            H(mm) 383 - - - - - - - - - - - -

                            スーパーロックフック(開閉ロック式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フック部が開いても使用出来ますか?
                            A
                            使用出来ません。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました