(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,142円
税込単価
7,856円

【特長】・ステンレス製でサビにくいフックです【用途】・ワイヤロープなどの端末金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • C(mm):
    18
  • JANコード:
    4982970110056
  • トラスココード:
    273-9071
  • 質量(g):
    400
  • D(mm):
    21
  • L(mm):
    79
  • H(mm):
    124
  • 仕様:
    ラッチ付
  • 内容量:
    1個

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハズレ止め付
  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5 規格表

外形図

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JF-0.5TA

1個
10

1個

7,142( 7,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビにくいフックです
【用途】
・ワイヤロープなどの端末金具として荷物の吊り上げ作業などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5の型番JF-0.5TAのページです。
型番JF-0.5TAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

    クロスビーハンドルフック

    クロスビーハンドルフック

      アイフック(ラッチ付)

      アイフック(ラッチ付)

        覆工板フック FKH1

        覆工板フック FKH1

          アイフック(ラッチなし)

          アイフック(ラッチなし)

            アイナット (スチール製)

            アイナット (スチール製)

              アイナット (スチール製) 生地

              アイナット (スチール製) 生地

                アイフック EXS・ELS

                アイフック EXS・ELS

                  アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                  アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                    スイベルフック YHS

                    スイベルフック YHS

                      ステンレスアイフック

                      ステンレスアイフック

                        アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

                        アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

                          インサート用金具 フックアップ

                          インサート用金具 フックアップ

                            メーカー 水本機械製作所 クロスビー スリーエッチ スーパーツール スリーエッチ トラスコ中山 NANIWA(浪速鉄工) スリーエッチ エスコ スリーエッチ スリーエッチ NANIWA(浪速鉄工) タケネ
                            通常価格 7,142円 242,563円 1,008円 2,647円 472円 507円 370円 5,325円 130円 10,432円 5,327円 549円 19,090円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック - フック フック フック - アイボルト フック その他 フック フック アイボルト フック
                            基本使用荷重(t) 0.5 - - 1 - - - - - 0.5 0.5 - -
                            C(mm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4982970110056 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 273-9071 - - - - - - - - - - - -

                            重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました