(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EN8000006
アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ アイナット (スチールセイ) サンカクロメートシアゲ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

土木や機械などの重量物の吊り上げに最適なリング一体型形状アイナット。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:三価クロメート
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • 仕様:
    鍛造品
  • 内容量:
    1個

型番

EN8000006 解除

Loading...

RoHsに対応し、安心の日本製のアイナット

リングが一体化された形のナット

リングが一体化された形のナット

アイナットの外形図と寸法

アイナットの寸法図

アイナットの寸法図

※青帯はJIS規格寸法です。単位:mm

ねじの呼びabcDthH
(参考)
r
(約)
d'使用荷重重量
kg
垂直づり
45度づり(2個につき)
kgfkN
M62616513101932.568600.5880.015
M832.6206.316122339.388.5800.7850.03
M104125820152848.51010.61501.470.06
M12503010251936611212.52202.160.125
M16603512.53023427214174504.410.22
M20724016352850861621.26306.180.38

材質・・・SS440、SUS304/SUS316L S45C

商品情報を表示

EN8000006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
A(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN8000006

0.06
M6
4562372961762
439-8939
15.000
0.588
19
5
32.5
16
26
1個
10

8個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土木や機械などの重量物の吊り上げに最適なリング一体型形状アイナット。
【特長】
・リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造。
・日本工業規格に準じて国内製造。
・RoHs対応のアイナット。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げの型番EN8000006のページです。
型番EN8000006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

    アイナット (スチール製) 生地

    アイナット (スチール製) 生地

      アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

      アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

        ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

        ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

          アイボルト (ステンレス製/SUS304)

          アイボルト (ステンレス製/SUS304)

            足長アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

            足長アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

              アイナット(Wねじ)生地 10702AW

              アイナット(Wねじ)生地 10702AW

                アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                  アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

                  アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

                    アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                    アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                      アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                      アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                        ステンレスアイナット(Wねじ)

                        ステンレスアイナット(Wねじ)

                          コートフック(かもい)

                          コートフック(かもい)

                            メーカー NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック ベルク
                            通常価格 520円 370円 647円 750円 667円 1,120円 349円 350円 349円 350円 477円 716円 486円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 その他 その他 その他 その他 その他 フック
                            材質1 スチール スチール スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(SS400) - - - - - - -
                            材質2 表面処理:三価クロメート 表面処理:生地 表面処理:三価クロメート - - 表面処理:三価クロメート - - - - - - -
                            表面処理 三価クロメート - - 固容化熱処理付き電解研磨仕上げ - - - - - - - - -
                            仕様 鍛造品 鍛造品 六角ナット付 鍛造品 - 六角ナット付 - - - - - - -

                            アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EN8000008
                            EN8000010
                            EN8000012
                            EN8000016
                            EN8000020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ねじ径 JANコード トラスココード 質量(g) 使用荷重(kN) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) A(mm) 内容量

                            560円

                            ( 616円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.08M84562372961403439-894730.0000.785236.339.32032.6-

                            580円

                            ( 638円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            100.15M104562372961410439-895560.0001.4728848.52541-

                            730円

                            ( 803円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.22M124562372961427439-8963125.0002.163610613050-

                            1,090円

                            ( 1,199円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.45M164562372961434439-8971220.0004.414212.5723560-

                            1,890円

                            ( 2,079円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.63M204562372961441439-8980380.0006.185016864072-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました