重量物の吊り上げ作業などに使用する吊り具。【特長】・リングと一体化された形状の...
寸法図
重量物を吊り上げるために使用され、これが破損する時は大きな事故に結びつく恐れがあるため、重要保安部品として日本工業規格で取り扱われる(アイナットの現行規格番号はJIS B1169-1994)。
なじの呼び | a | b | c | D | t | h | H (参考) | r (約) | d' | 使用荷重 | 重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直づり 45度づり(2個) | ||||||||||||
kgf | kN | |||||||||||
M6 | 26 | 16 | 5 | 13 | 10 | 19 | 32.5 | 6 | 8 | 60 | 0.588 | 0.015 |
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 | 8.5 | 80 | 0.785 | 0.03 |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 | 10.6 | 150 | 1.47 | 0.06 |
M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 | 12.5 | 220 | 2.16 | 0.125 |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 450 | 4.41 | 0.22 |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 630 | 6.18 | 0.38 |
(単位:mm)
※青帯はJIS規格寸法。
アイナット1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認し、その範囲内で使用する。
メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/○T(WLL/○T)として図の様に製品の環状リング部に表示を行っている。
横吊り荷役は事故の元。横吊りはしない。
(注)疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイナットの使い回しは安全作業を崩壊させる事になりかねません。使い回しの使用は避けてください。
アイナットを締付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイナット平面は軸を含む平面から5度以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施こすか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。
JIS規格では、アイナットの2個による45度吊りの使用荷重を想定しているが、かかる曲げモーメントを小さくして、安全第一を確かなものとする為、物体を吊る角度は60度又はそれ以上が好ましい。
図のようなタスキ掛けは、ねじの緩み又は加締めになり危険。
リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本用いる。
重量物の吊り上げ作業などに使用する吊り具。
【特長】
・リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造。
・従来のJIS規格が鉄であるのに対し、ステンレス鋼を使用する事でサビや耐食に優れた吊り具。
【用途】
・機械や金型などの重量物を安全に吊り上げる用に。
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げに。