ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイ...
製品画像
外径図
品番 | 基本使用荷重 (t) | b (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | T (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP C-0.5 | 0.5 | 13 | 52 | 26 | 26 | 13 | 0.19 |
IP C-1 | 1.0 | 15 | 68 | 38 | 38 | 15 | 0.39 |
IP C-2 | 2.0 | 19 | 86 | 48 | 48 | 19 | 0.78 |
IP C-3 | 3.0 | 24 | 108 | 60 | 60 | 22 | 1.42 |
材質:スチール
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。
【特長】
・JIS F3410-1999。
・溶接取付けタイプ。
・吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手として使用可能。
【用途】
・玉掛け用、固縛。
・吊りピースとして吊る場合の吊り手などに。