(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト (スチール製/SUS304)  生地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EB1000006
アイボルト (スチール製/SUS304) 生地 アイボルト (スチールセイ/SUS304) キジ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
277円
税込単価
305円

日本工業規格に準じた国内製造のスチール製アイボルト。【特長】・リングと一体化さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:生地
  • 仕様:
    鍛造品
  • 内容量:
    1個

型番

EB1000006 解除

Loading...

重量物の吊り上げに最適なリングと一体化された形状のスチール製アイボルト

スチール製アイボルト。

スチール製アイボルト。

外形図

アイボルトの寸法図 首下には必ずr1以上の丸みを付けること。

 

アイボルトの寸法図

首下には必ずr1以上の丸みを付けること。

 

穴の形状

 

穴の形状

 

 

 

 

アイボルトとJIS規格

アイボルト。

アイボルト。

 

 

アイボルトは重量物を吊り上げるために使用され、破損時には大きな事故に結びつく恐れがあるため、重要保安部品として日本工業規格で取り扱われている

現行の規格番号はJIS B1168-1994で過去3回改正。
JIS規格で初めてアイボルトの規格が作成されたのは1960年で、その前身は、臨JES第710号で吊りボルトと言う名称のもの。この吊りボルトはリングの形状が現在の丸型ではなく下方から上方に向かいテーパがついており、またねじの逃げ部(ヌスミ)もない製品で現在のアイボルトの形状とは異なる物だった。この1960年に採用されたアイボルトのサイズは、ミリねじがM8だけで他はW3/8~W4までの規格でねじの精度は3級としていた。その当時の荷重検査では「許容最大荷重(現在の使用荷重)の1.2倍をアイボルトの縦軸方向に加えて、破損または永久変形を起こしてはならない」という低い保証であった。
1回目の改正は、1966年にISOメートルねじが採用され、ウィットねじのアイボルトをメートルねじのアイボルトに切り替える改正が施行。
2回目の改正は、1975年に大きく安全面を考慮し、機械的性質の試験検査の規定を改善したもので、保証荷重と引張荷重が付け加えられ使用荷重(1960年許容最大荷重)の3倍引張荷重を加えてリングの部分に0.5%以上の永久変形が生じてはならないと規定し、また、ねじの逃げ部(ヌスミ)に引張荷重392N/平方ミリメートルの応力を加え、これ以下で破断してはならないと安全を最大限に取り入れた規格になっている。
3回目の改正は1994年に国際単位系(SI)の導入と、JIS Z8301(規格票の様式)改正に伴い、様式を変更した規格になった。

 

 

使用荷重についてのご注意

垂直吊り / 45度吊り 45度吊りの場合は、さぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のアイボルトのリングの向きが、上左図のように同一平面内にあるときの使用荷重を示す。

 

垂直吊り / 45度吊り

45度吊りの場合は、さぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のアイボルトのリングの向きが、上左図のように同一平面内にあるときの使用荷重を示す。

 

メートルねじJIS規格品の使用荷重表示 ねじの呼びM16以上のボルトには、ねじの呼び及び製造業者の略号を表示する。刻印はNCマーク。 メートルねじJIS規格品の使用荷重は、リング部分に刻印。

 

メートルねじJIS規格品の使用荷重表示

ねじの呼びM16以上のボルトには、ねじの呼び及び製造業者の略号を表示する。刻印はNCマーク。メートルねじJIS規格品の使用荷重は、リング部分に刻印。

 

※1.アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用ください。
※2.メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/○T(WLL/○T)として上図の様に製品の環状リング部に表示を行っています。
※3.ウィット品は、JIS規格から削除となった為、使用荷重の製品への表示は行っていません。

商品使用上の注意

注意・禁止事項

横吊り / 引き起こし 横吊り荷役は事故の元。横吊りはしないでください。

 

横吊り / 引き起こし

横吊り荷役は事故の元。横吊りはしないでください。

 

マルチアイボルト 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発した「マルチアイボルト」のご使用を推奨いたします。

 

マルチアイボルト

荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発した「マルチアイボルト」のご使用を推奨いたします。

 

  • 1.吊り上げ対象物の側面にアイボルトを取付けての横吊り、引き起こし荷役は破損事故の原因となり、人身事故につながる恐れがあります。
  • 2.アイボルトの取付け相手は「鉄」を前提としてねじ長さが決められております。取付け相手の強さが「鉄」以下の時、ねじ部が強度不足で破損する事がありますのでご注意ください。
  • 3.愛ナット使用時の植込ボルトは、制度・材質・ねじ長さは、アイボルトに準じたものとしてください。
  • 4.一般の六角ボルトは、物を締付け固定する目的で最大締付トルクを掛けますが、アイボルトの取付けは「座面と取付物との間の密着を保持する程度」の初期締付に留めてください。
  • 5.錆が発生すると、その腐食部より亀裂が生じ易くなります。メッキ処理がなされていない商品をご使用の場合は、使用の前に油脂類をねじ部に塗布して腐食を防ぐ等の処置を行ってください。
  • 6.疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイボルトの使いまわしは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
 

注意・禁止事項

2個のアイボルトの軸を含む平面/アイボルトの軸/アイ 2個のアイボルトを締め付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイボルトの平面は2個のアイボルトの軸を含む平面から5°以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施すか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。

 

2個のアイボルトの軸を含む平面/アイボルトの軸/アイ

2個のアイボルトを締め付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイボルトの平面は2個のアイボルトの軸を含む平面から5°以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施すか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。

 

 
60度以上が好ましい 物体を吊る角度は60°またはそれ以上が好ましい。

 

60度以上が好ましい

物体を吊る角度は60°またはそれ以上が好ましい。

 

 
タスキ掛けは、ねじの緩み又は過締めになり危険 リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本を用いる。

 

タスキ掛けは、ねじの緩み又は過締めになり危険

リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本を用いる。

 

  • 急激な地切りは非常に危険。吊り上げ物体の重量だけでなく吊り上げる加速度に比例する大きさの慣性力がアイボルトに更に加わるので、使用荷重にかかわらず破損を生ずる恐れがあるため、地切り作業はより慎重に行う。

  • 玉掛け作業は有資格者が行う。荷役物体の下は勿論のこと、搬送経路への人の侵入に気をつける。

 
商品情報を表示

EB1000006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
ねじ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
首下長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB1000006

0.06
M6
M6
4562372960628
439-8815
15.000
0.588
12.5
5
26.5
16
12.5
1個
10

4個

277( 305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本工業規格に準じた国内製造のスチール製アイボルト。
【特長】
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイボルト (スチール製/SUS304) 生地の型番EB1000006のページです。
型番EB1000006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト (スチール製/SUS304)  生地

アイボルト (スチール製/SUS304) 生地

    アイボルト (ステンレス製/SUS304)

    アイボルト (ステンレス製/SUS304)

      ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

      ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

        足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)

        足長アイボルト(スチール製・ユニクロメッキ仕上げ)

          アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

          アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

            足長アイボルト (ステンレス製)

            足長アイボルト (ステンレス製)

              アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

              アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                アイナット (スチール製) 生地

                アイナット (スチール製) 生地

                  足長アイボルト(スチール製・生地)

                  足長アイボルト(スチール製・生地)

                    足長アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                    足長アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                      アイボルト (ステンレス製)

                      アイボルト (ステンレス製)

                        メーカー NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) トラスコ中山
                        通常価格 277円 667円 750円 1,020円 647円 1,278円 520円 370円 960円 1,120円 677円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト
                        材質1 スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - スチール ステンレス(SUS304) スチール スチール スチール(SS400) スチール(SS400) -
                        材質2 表面処理:生地 - - - 表面処理:三価クロメート - 表面処理:三価クロメート 表面処理:生地 表面処理:生地 表面処理:三価クロメート -
                        仕様 鍛造品 - 鍛造品 六角ナットなし 六角ナット付 六角ナット付 鍛造品 鍛造品 六角ナットなし 六角ナット付 -
                        内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個 1個 -

                        アイボルト (スチール製/SUS304) 生地のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        荷物の吊り上げに
                        評価 4.0満足度:4.02021/05/22
                        安く購入できました。わかっていた事だがすぐ錆てしまい、少し高いがステンレス製を購入すればよかったと思いました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EB1000008
                        EB1000010
                        EB1000012
                        EB1000016
                        EB1000020
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?基本使用荷重
                        (t)
                        ボルトサイズ ねじ径 JANコード トラスココード 質量(g) 使用荷重(kN) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) 首下長(mm) 内容量

                        287円

                        ( 316円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        100.08M8M84562372960635439-882330.0000.785156.333.32015-

                        297円

                        ( 327円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        100.15M10M104562372960642439-883160.0001.4718841.52518-

                        327円

                        ( 360円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        100.22M12M124562372960659439-8840120.0002.162210513022-

                        467円

                        ( 514円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        100.45M16M164562372960673439-8858220.0004.412712.5603527-

                        797円

                        ( 877円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        100.63M20M204562372960697439-8866400.0006.183016714030-

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました