(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足長アイボルト(スチール製・生地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EL1001050
足長アイボルト(スチール製・生地) アシナガアイボルト(スチールセイ キジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

重量物の吊り上げ作業などに使用する足長の吊り具。【特長】・従来のJIS規格より...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    スチール(SS400)
  • 材質2:
    表面処理:生地
  • B(mm):
    50
  • 首下長(mm):
    50
  • 仕様:
    六角ナットなし
  • 内容量:
    1個

型番

EL1001050 解除

Loading...

足長アイボルト スチール製・生地の特長

足長アイボルトは首下が長く、厚みのある部材にも適用可能。

使用荷重についての注意

アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認し、その範囲内で使用する。

アイボルト1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認し、その範囲内で使用する。

メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/○T(WLL/○T)として図の様に製品の環状リング部に表示を行っている。

メートルねじJIS規格品の使用荷重は、SWL/○T(WLL/○T)として図の様に製品の環状リング部に表示を行っている。

注意・禁止事項

横吊り荷役は事故の元。横吊りはしない。

横吊り荷役は事故の元。横吊りはしない。

  • 吊り上げ対象物の側面にアイボルトを取付けての横吊り、引き起こし荷役は破損事故の原因となり、人身事故につながる恐れがある。
  • アイボルトの取付け相手は「鉄」を前提としてねじ長さが決められている。取付け相手の強さが「鉄」以下の時、ねじ部が強度不足で破損することがあるので注意する。
  • 一般の六角ボルトは、物を締め付け固定する目的で最大締付トルクを掛けるが、アイボルトの取付けは「座面と取付物との間の密着を保持する程度」の初期締付に留める。
  • 錆が発生すると、その腐食部より亀裂が生じ易くなる。メッキ処理がない商品を使用の場合は、使用前に油脂類をねじ部に塗布して腐食防ぐ等の処置を行う。

(注)疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイボルトの使い回しは安全作業を崩壊させる事になりかねない。使い回しの使用は避ける。

注意・禁止事項

アイボルトを締め付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイボルトの平面はアイボルトの軸を含む平面から5度以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施すか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。

アイボルトを締め付けてリングの向きが同一平面内(図のように2個のアイボルトの平面はアイボルトの軸を含む平面から5度以上傾いてはならない)におさめる事が必要。もしリングの向きが違う場合はざぐりなどを施すか適当な座金を使用し同一平面内におさめる。

IS規格では、アイボルトの2個による45度吊りの使用荷重を想定しているが、かかる曲げモーメントを小さくして、安全第一を確かなものとする為、物体を吊る角度は60度又はそれ以上が好ましい。

IS規格では、アイボルトの2個による45度吊りの使用荷重を想定しているが、かかる曲げモーメントを小さくして、安全第一を確かなものとする為、物体を吊る角度は60度又はそれ以上が好ましい。

図のようなタスキ掛けは、ねじの緩み又は加締めになり危険。 リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本用いる。

図のようなタスキ掛けは、ねじの緩み又は加締めになり危険。
リングに通すロープやチェーンは、必ず1個に1本用いる。

  • 急激な地切りは非常に危険。吊り上げ物体の重量だけでなく吊り上げる加速度に比例する大きさの慣性力がアイボルトに更に加わるので、使用荷重にかかわらず破損を生ずる恐れがあるので地切り作業はより慎重に行う。
  • 玉掛け作業は有資格者が行う。荷役物体の下は勿論のこと、搬送経路への人の侵入に気をつける。
商品情報を表示

EL1001050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
ねじ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
穴径(mm)
全長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL1001050

0.15
M10
M10
4562372961786
471-7929
80.000
1.47
8
41.5
25
25
91.5
1個
10

4個

1,080( 1,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量物の吊り上げ作業などに使用する足長の吊り具。
【特長】
・従来のJIS規格よりねじ長さが長い。
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造された吊り具。
【用途】
・機械や金型などの重量物を安全に吊り上げる用に。
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

足長アイボルト(スチール製・生地)の型番EL1001050のページです。
型番EL1001050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足長アイボルト(スチール製・生地)

足長アイボルト(スチール製・生地)

    アイボルト (スチール製/SUS304)  生地

    アイボルト (スチール製/SUS304) 生地

      アイボルト (ステンレス製/SUS304)

      アイボルト (ステンレス製/SUS304)

        ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

        ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

          アイボルト (スチール製)

          アイボルト (スチール製)

            アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

            アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

              アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

              アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

                足長アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                足長アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                  ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

                  ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

                    アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                    アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                      アイナット (スチール製)

                      アイナット (スチール製)

                        アイナット (スチール製) 生地

                        アイナット (スチール製) 生地

                          足長アイボルト (ステンレス製)

                          足長アイボルト (ステンレス製)

                            メーカー NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) 水本機械製作所 トラスコ中山 NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) トラスコ中山 NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工)
                            通常価格 960円 277円 667円 697円 334円 647円 549円 1,120円 750円 520円 507円 370円 1,278円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト
                            材質1 スチール(SS400) スチール ステンレス(SUS304) - - スチール スチール スチール(SS400) ステンレス(SUS304) スチール - スチール ステンレス(SUS304)
                            材質2 表面処理:生地 表面処理:生地 - - - 表面処理:三価クロメート 表面処理:クリスタルコート 表面処理:三価クロメート - 表面処理:三価クロメート - 表面処理:生地 -
                            B(mm) 50 - - - - - - 50 - - - - 50
                            首下長(mm) 50 - - - - - - 50 - - - - 50

                            足長アイボルト(スチール製・生地)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EL1000850
                            EL1001250
                            EL1001650
                            EL1002050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ボルトサイズ ねじ径 JANコード トラスココード 質量(g) 使用荷重(kN) D(mm) H(mm) L(mm) 穴径(mm) 全長(mm) 内容量

                            960円

                            ( 1,056円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            100.08M8M84562372961779471-791150.0000.7856.333.3202083.3-

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.22M12M124562372961793471-7937140.0002.1610513030101-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.45M16M164562372961809471-7945240.0004.4112.5603535110-

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.63M20M204562372961816471-7953420.0006.1816714040121-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました