(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリング100 (アイタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンスリング100 (アイタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,600円 ~ 26,237円
税込価格
19,360円 ~ 28,861円

ファンドリーフック付き2本吊りチェーンスリング。 【特長】 ・開口部が広いファ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 詳細タイプ:
    大口フック
  • 材質:
    スチール
  • 材質1:
    スチール
  • タイプ:
    2本吊り
  • 仕様:
    安全率5倍以上
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

2-MFF-YNシリーズの外観

2-MFF-YNシリーズの外観

型式使用荷重(t)
(α≦60゜)
チェーンサイズ
(mm)
寸法L
(m)
自重
(kg)
2-MFF-YN-7.12.77.11.55.4
2-MFF-YN-104.3101.510.2
2-MFF-YN-137.2132.021.8
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
寸法k(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
JANコード
トラスココード
寸法l(mm)
寸法n(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
マスターリンク寸法a(mm)
スリングフック寸法d(mm)
スリングフック寸法p(mm)
質量(g)
基本使用荷重(t)
マスターリンク寸法(mm)d
ファンドリーフック寸法(mm)b
ファンドリーフック寸法(mm)t
チェーン線径(mm)
適合チェーン線径(mm)
有効長l(m)
ファンドリーフック寸法(mm)a
ファンドリーフック寸法(mm)k
ファンドリーフック寸法(mm)n
ファンドリーフック寸法(mm)p
ファンドリーフック寸法(mm)s
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)p
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2700
124
24
13
4937510941218
475-8307
1.5
60
122
30
20
80
17
141
5400.0
2.7
17
13
20
7.1
7.1
1.5
24
124
60
122
30
80
141
1台

1個

17,600( 19,360円 )

1日目

4300
152
32
15
4937510941225
475-8285
1.5
73
150
34
24
95
23
163
10200.0
4.3
23
15
24
10.0
10
1.5
32
152
73
150
34
95
163
1台

1個

26,237( 28,861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファンドリーフック付き2本吊りチェーンスリング。
【特長】
・開口部が広いファンドリーフック付きのため、太軸物等を掛ける用途に最適なフック。
・高強度チェーン(等級10)の強靱なチェーンを採用。
・メカニカルガルバナイズ表面処理による優れた防錆効果でさびにくい。
・ワイヤーロープと違い、曲がりぐせ、キンク、素線切れがなく扱いやすく、メンテナンスも容易。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げの際、吊り具として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリング100 (アイタイプ)

チェーンスリング100 (アイタイプ)

    チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

    チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

      チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

      チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

        チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

        チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

          チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

          チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

            チェーンスリング100(アイタイプ)

            チェーンスリング100(アイタイプ)

              チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

              チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

                チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                  マーテック チェーンスリングセット

                  マーテック チェーンスリングセット

                    チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り

                    チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                        スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                        スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                          チェーンフック CYFシリーズ

                          チェーンフック CYFシリーズ

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 マーテック マーテック 象印 マーテック イーグル・クランプ スリーエッチ
                            通常価格 17,600円 123,750円 20,808円 25,226円 86,305円 67,500円 15,875円 55,654円 37,814円 36,690円 40,901円 37,668円 23,270円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            詳細タイプ 大口フック - ロッキングフック ロッキングフック(ボールベアリング入り) - - - - - 大口フック - - -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール - - -
                            材質1 スチール - スチール スチール - - - - - スチール - - -
                            タイプ 2本吊り - 2本吊り 2本吊り - - - - - 4本吊り - - -

                            チェーンスリング100 (アイタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型用
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            重量物対応のクレーンに取り付けて、金型を吊り上げる作業の時に使用しています。自社で使用しているクレーンや重量物取り扱い基準に即したものを選択していますので、問題はないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました