(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,847円 ~ 9,491円
税込価格
2,032円 ~ 10,440円

安全率5以上のアイタイプ用カナグとフックを取り付けるためのチェーンスリング用カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    合金鋼
  • 内容量:
    1個

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アイタイプ用カナグとチェーンの結合用

ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ):関連画像
  • キトーリンクチェーンは、破断応力1,000N / mm^2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーン。
  • 精製された特殊合金鋼を材料とし、独特な自動熱処理装置で焼入れ焼戻しを施している。
  • 「等級10」世界最高レベルの強度を保有。
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ):関連画像
  • キトーチェンスリング100はすべて安全率5以上※(※ : 1本づりの使用荷重に対する安全率)。
  • カナグ類は厳選された合金鋼を鍛造し、焼入れ焼戻しを施して、高強度で優れた耐摩耗性を保有。
  • また、全数に「キトー安全タグ」を添付。これによりいっそうの安全作業が推進可能。
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ):関連画像
  • キトーリンクチェーンは、高度な製鎖技術により、20%以上に達する破断伸び数値が実証する、高い破断応力とねばり強さを合わせ持っている。
  • また、高度な溶接技術により、リンクの曲げ方向の力に対しても、ISO1834による曲げ試験結果(写真)が示すように充分な吸収力を持ち、破断や亀裂の発生はない。
  • ※ ただし、写真の状態までご使用になれることを示すものではありません。

あらゆる用途に最適な組み合わせが選べる

  • 標準リンクチェーンは、φ6.0~20.0(直径6.0~20.0mm)までの多様で大容量・大形品のつり上げ作業に対応。
  • チェーンとカナグ類の組み合わせは、専用ピンによるピンタイプ、ハイカップリングによるアイタイプを用意。
  • 使用目的に合わせて、シングル・ダブル・トリプル・クウォード・エンドレスなど、自由な組み合わせが可能。

高い耐摩耗性による優れた経済性

  • チェーンのリンキングによる摩耗には、キトー独自の熱処理技術が真価を発揮し、リンクチェーンの摩耗率は極めて小さくなっている。これにより長期の使用にも充分耐え、抜群の経済性。

厳しい作業環境にも対応

  • キトーチェンスリング100は、厳しい作業環境で活躍。雨水・海水・蒸気・薬品などの影響が大きい現場では、錆びにくいニッケルメッキ仕様のチェーンをおすすめ。なお、酸・アルカリ溶液中等、特殊な用途に使用する場合は要相談。
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ):関連画像

ハイカップリングHCの寸外形図

形式使用荷重
(t)
チェーン
線径
(mm)
寸法(mm)質量
(kg)
pabcdefg
HC30601.1φ64816.84517.5814.31411.20.1
HC30701.5φ75519.451199.416.81613.10.18
HC30802φ86322572310.617.518150.21
HC31003.2φ107526.5702713.122.32218.70.42
HC31305.2φ139634893616.828.83024.30.86
HC31608.0φ1611841.511045203636301.7
HC320012.5φ2014252.51365325454537.53.2
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法p(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)p
破断荷重(kN)
チェーン線径(mm)
寸法(mm)e
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
16.8
45
17.5
8
14
48
4937773750664
763-7985
100
1.1
6
48
54
φ6
14.0
1個

4個

1,847( 2,032円 )

1日目

1500
19.4
51
19.0
9.4
16.8
55
4937773750671
763-7993
180.0
1.5
7
55
74
φ7
-
1個

4個

2,335( 2,569円 )

1日目

2000
22
57
23.0
10.6
17.5
63
4937773750688
763-8001
210.0
2
8
63
99
φ8
-
1個

4個

2,466( 2,713円 )

1日目

3200
26.5
70
27.0
13.1
22.3
75
4937773750695
763-8019
420.0
3.2
10
75
157
φ10
-
1個

4個

3,328( 3,661円 )

1日目

5200
34
89
36.0
16.8
28.8
96
4937773750701
763-8027
860.0
5.2
13
96
-
φ13
-
1個

4個

4,153( 4,568円 )

4日目

8000
41.5
110
45.0
20
36.0
118
4937773750718
763-8035
1700.0
8
16
118
-
φ16
-
1個

4個

5,738( 6,312円 )

1日目

12500
52.5
136
53.0
25
45.0
142
4937773750725
763-8043
3200.0
12.5
20
142
-
φ20
-
1個

4個

9,491( 10,440円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全率5以上のアイタイプ用カナグとフックを取り付けるためのチェーンスリング用カップリング。
【特長】
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーンとアイタイプのカナグやフックを取り付ける。
・安全率5以上。
・厳選された合金鋼を鍛造し、焼入れ焼戻しを施し、高強度で耐摩耗性にも優れている。
【用途】
・アイタイプ用カナグとチェーンの結合用。
・φ6.0~20.0(直径6.0〜20.0mm)までの多様で大容量・大形品のつり上げ作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)

ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)

    CM ハマーロック HL 1

    CM ハマーロック HL 1

      ハマーロック HL 1

      ハマーロック HL 1

        ハマーロック

        ハマーロック

          象印 カップリング(メッキ) 3.2t

          象印 カップリング(メッキ) 3.2t

            アイタイプ構成部材カップリンク

            アイタイプ構成部材カップリンク

              カップリングリンク GA

              カップリングリンク GA

                CM グラブフック

                CM グラブフック

                  スリングフック EKN

                  スリングフック EKN

                    スリングフック

                    スリングフック

                      象印 スリングフック 5.0t

                      象印 スリングフック 5.0t

                        マスターリンク MF

                        マスターリンク MF

                          メーカー キトー 日興製綱 CM 日興製綱 象印 コンドーテック マーテック 日興製綱 マーテック 象印 象印 マーテック
                          通常価格 1,847円 29,517円 28,804円 3,794円 2,061円 3,962円 4,516円 2,176円 4,346円 4,265円 5,810円 15,062円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~  
                          商品タイプ その他 - - その他 - チェーンスリング スリング - スリング スリング - スリング
                          その他 オプション - - オプション - - - - - - - オプション
                          材質1 合金鋼 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          吊り具制作
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                          吊り具を制作するために購入しました。
                          キトー製といこともあり、安心して使用できます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          吊り具の製作に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/08/27
                          チェーンやフックと組み合わせて吊り具を作る際に選びやすくて助かりました。
                          コストは少し高いかなと感じますが、組み方も簡単ですし重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ホイストクレーン用フックの取付
                          評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                          フックを購入する時にお勧めで出てくるので、選ぶのも楽でした。推奨品なのでフックと共に購入、使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました