(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HMM0706
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ) チェンスリング マスターリンクHMM

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,274円
税込単価
1,401円

【用途】・1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

HMM0706 解除

Loading...

 
商品情報を表示

HMM0706 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法p(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
チェーン線径(mm)
適合チェーン線径(mm)1本吊
適合チェーン線径(mm)2本吊
適合チェーン線径(mm)3/4本吊
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMM0706

1100 ~ 1700
マスターリンク
60
13.5
110
4937773763039
137-1752
340
合金鋼
(使用荷重1.1tの場合)S:φ6、(使用荷重1.7tの場合)S:φ7(使用荷重1.7tの場合)D:φ6
6/7
6
-
1個

1個

1,274( 1,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)の型番HMM0706のページです。
型番HMM0706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

    ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD

    ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD

      ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB

      ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB

        リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

        リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

          大型マスターリンクHMH

          大型マスターリンクHMH

            ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE

            ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE

              ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

              ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

                アイタイプ構成部材カップリンク

                アイタイプ構成部材カップリンク

                  ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA

                  ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA

                    アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                    アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                      チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                      チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                        アイタイプ構成部材マスターリンク

                        アイタイプ構成部材マスターリンク

                          マスターリンク(アイタイプ)

                          マスターリンク(アイタイプ)

                            メーカー キトー キトー キトー コンドーテック キトー キトー コンドーテック コンドーテック キトー コンドーテック キトー コンドーテック 象印
                            通常価格 1,274円 3,798円 2,850円 39,679円 20,474円 2,880円 30,952円 3,962円 2,270円 3,048円 3,799円 1,569円 3,370円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 チェーンスリング チェーンスリング その他 チェーンスリング チェーンスリング その他 チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - - オプション - オプション - オプション
                            内容量 1個 1個 1個 - - 1個 - - 1個 - - - -

                            マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            クレーンフック
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            クレーンフックに使用しました。
                            問題なく取り付け出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/26
                            クレーンのフックに使用しました。強度も精度も問題なく安心して使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMM0807
                            HMM1008
                            HMM1310
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            詳細タイプ 寸法a
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法p
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 チェーン線径(mm) 適合チェーン線径(mm)1本吊 適合チェーン線径(mm)2本吊 適合チェーン線径(mm)3/4本吊 内容量

                            1,398円

                            ( 1,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2400マスターリンク60161104937773763046137-1753530合金鋼S:φ8、D:φ7、T・D:φ6876-

                            1,725円

                            ( 1,898円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            3200マスターリンク75191354937773763053137-1754920合金鋼S:φ10、D:φ8、T・D:φ71087-

                            3,481円

                            ( 3,829円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            5200マスターリンク90231604937773763060160-55821600合金鋼S:φ13、D:10、T・Q:813108-

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました