(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムアッパーDUS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ドラムアッパーDUS-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,561円
税込単価
25,917円

【特長】・ドラムアッパーのポリエステルベルトスリングがフォークに密着して滑りに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    1.6
  • クランプ幅 最小(mm):
    1~40
  • 寸法B(mm):
    950
  • 寸法E(mm):
    100
  • 寸法L(mm):
    1500
  • 寸法W(mm):
    50
  • JANコード:
    4990077292001
  • トラスココード:
    756-6484
  • 質量(g):
    2700.0
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

型番有効長L(mm)ベルトスリング長B(mm)ベルトスリング幅W(mm)アイ寸法E(mm)
DUS-11,50095050100

外形図

ドラムアッパーDUS-1 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ドラムアッパーDUS-1 使用事例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプドラム缶用吊りクランプ基本使用荷重(t)1.6
クランプ幅 最小(mm)1~40寸法B(mm)950
寸法E(mm)100寸法L(mm)1500
寸法W(mm)50JANコード4990077292001
トラスココード756-6484質量(g)2700.0
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DUS-1

1個

1個

23,561( 25,917円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムアッパーのポリエステルベルトスリングがフォークに密着して滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です
・ドラム缶吊揚げ金具付ベルトスリングです
・すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です
・伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るホリエステルベルトスリングを使用
・ドラム缶穴にフィットする「Jフック」を装着
・スイベル装着でねじれにくい
【用途】
・フォークリフト用ドラム缶吊り上げ作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムアッパーDUS-1の型番DUS-1のページです。
型番DUS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムアッパーDUS-1

ドラムアッパーDUS-1

    ドラムハンガー

    ドラムハンガー

      スクリューカムクランプ J型 PAT.

      スクリューカムクランプ J型 PAT.

        ドラムリフトクランプ (垂直吊)

        ドラムリフトクランプ (垂直吊)

          スーパーフットロック

          スーパーフットロック

            立吊クランプ (開放ストッパー式)

            立吊クランプ (開放ストッパー式)

              立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

              立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

                ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

                  スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                  スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                    ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                    ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                      1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                      1.6-6.5mm ワイヤークランプ

                        U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

                        U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

                          ALCパネル吊クランプ

                          ALCパネル吊クランプ

                            メーカー スリーエッチ 京町産業車輌 スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ スーパーツール 日本クランプ エスコ スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 23,561円 36,245円 13,172円 44,162円 22,914円 28,983円 36,854円 57,209円 43,368円 71,401円 9,030円 79,763円 50,519円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ その他 ドラム缶用吊りクランプ その他 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ - ねじ式クランプ ドラム缶用吊りクランプ その他 U字溝用クランプ パネル吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 1.6 - - 0.5 3 - - 0.5 - 0.5 - - 0.26
                            クランプ幅 最小(mm) 1~40 2 0 2 - 0 0 - - - - - 140 / 115 / 90
                            寸法B(mm) 950 - - - - - - - - - - - -
                            寸法E(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            ドラムアッパーDUS-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト