(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリークレーン 自由支持ハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリークレーン 自由支持ハンガー

通常価格(税別)
53,998円 ~ 102,378円
税込価格
59,398円 ~ 112,616円

【特長】・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トロリー
  • 寸法B(mm):
    100
  • タイプ:
    自由
  • 揚程:
    任意
  • 使用可能範囲:
    走行レール間に限ります
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

フリークレーン 自由支持ハンガー 規格表01

外形図

外形図

フリークレーン 自由支持ハンガー 外形図01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 自由支持ハンガー同士及び固定支持ハンガー同士の設置は非常に危険です。必ず自由支持ハンガーと固定支持ハンガーのセットで設置し使用して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用レール幅(mm)
品名
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.49
145、170
226
219~283
4967521186834
240-3854
16800.0
75、100
-
1台
10

1個

85,375( 93,913円 )

4日目

0.25
112、137
220
130~154
4967521202282
240-3846
6400.0
50、75
フリークレーン用自由支持ハンガー
1台
10

1個

53,998( 59,398円 )

6日目

1
195、220
262
238~302
4967521202299
240-3862
31800.0
125、150
フリークレーン用自由支持ハンガー
1台
10

1個

102,378( 112,616円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)
・曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)
・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)
・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリークレーン 自由支持ハンガー

フリークレーン 自由支持ハンガー

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    フリークレーン 固定支持ハンガー

      三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

      三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

        プレーントロリ 手動C21・HM3用

        プレーントロリ 手動C21・HM3用

          ビームトロリー H型鋼用

          ビームトロリー H型鋼用

            フリークレーン プレーントロリー

            フリークレーン プレーントロリー

              三脚ヘッド 使用荷重2t

              三脚ヘッド 使用荷重2t

                プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

                プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

                  ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

                  ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

                    サスペンション式電動サドル 低速型  (SESL型)

                    サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)

                      サスペンション式電動サドル  高速型(SESH型)

                      サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)

                        プレントロリ

                        プレントロリ

                          HHH ビームトロリー

                          HHH ビームトロリー

                            メーカー スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 象印 エスコ スーパーツール エスコ 象印 象印 象印 象印 遠藤工業 スリーエッチ
                            通常価格 53,998円 39,798円 10,632円 13,426円 28,090円 18,858円 26,100円 13,131円 22,750円 275,625円 275,625円 10,650円 20,896円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ トロリー トロリー 吊り金具用パーツ トロリー トロリー トロリー 吊り金具用パーツ トロリー トロリー - - トロリー トロリー
                            寸法B(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -
                            タイプ 自由 固定 - - - - - - - - - - -
                            揚程 任意 任意 - - - 任意 - - - - - - -
                            使用可能範囲 走行レール間に限ります 走行レール間に限ります - - - 走行レール間に限ります - - - - - - -

                            フリークレーン 自由支持ハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました