(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリークレーン プレーントロリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRP05
フリークレーン プレーントロリー フリークレーン プレーントロリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,625円
税込単価
30,388円

【特長】・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トロリー
  • 寸法C(mm):
    100
  • 寸法H(mm):
    42
  • 寸法J(mm):
    34
  • 揚程:
    任意
  • 使用可能範囲:
    走行レール間に限ります
  • 内容量:
    1台

Loading...

カタログを表示

FRP05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用レール幅(mm)
最小回転半径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP05

0.49
226
150
16
66
12
4967521186858
240-3889
8300.0
75、100
1000
1台
10

1個

27,625( 30,388円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)
・曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)
・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)
・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェーンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリークレーン プレーントロリーの型番FRP05のページです。
型番FRP05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリークレーン プレーントロリー

フリークレーン プレーントロリー

    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

      プレーントロリ 手動C21・HM3用

      プレーントロリ 手動C21・HM3用

        Vハンガー (三脚用ヘッド)

        Vハンガー (三脚用ヘッド)

          フリークレーン 固定支持ハンガー

          フリークレーン 固定支持ハンガー

            フリークレーン 自由支持ハンガー

            フリークレーン 自由支持ハンガー

              プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

              プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

                三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

                三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

                  プレントロリ

                  プレントロリ

                    ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

                    ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

                      プレントロリー PT

                      プレントロリー PT

                        パイプトロリー PQ350

                        パイプトロリー PQ350

                          ビームトロリー H型鋼用

                          ビームトロリー H型鋼用

                            メーカー スーパーツール スリーエッチ 象印 バイタル工業 スーパーツール スーパーツール 象印 トラスコ中山 遠藤工業 象印 スリーエッチ スリーエッチ エスコ
                            通常価格 18,858円 23,700円 13,426円 12,669円 39,798円 53,998円 13,131円 10,632円 10,650円 22,750円 16,557円 18,087円 28,090円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ トロリー トロリー トロリー - トロリー トロリー トロリー 吊り金具用パーツ トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー
                            寸法C(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            寸法H(mm) 42 - - - - - - - - - - - -
                            寸法J(mm) 34 - - - - - - - - - - - -
                            揚程 任意 - - - 任意 任意 - - - - - - -

                            フリークレーン プレーントロリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FRP025
                            FRP10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格荷重
                            (t)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法I
                            (mm)
                            寸法K
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 適用レール幅(mm) 最小回転半径
                            (mm)
                            内容量

                            18,858円

                            ( 20,744円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.252201171054124967521202329240-38713700.050、751000-

                            32,424円

                            ( 35,666円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1012621631666164967521202336240-389715000.0125、1501500-

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました