単管パイプ、次世代足場、門型足場に取り付け可能なウインチ用アームです。【特長】...
280L:旋回角度180度
吊り下げ部
寸法図
使用例
商品名 | 定格荷重 (t) | アーム長 (m) | 旋回角度 (°) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
マイティアーム 140A | 0.14 | 0.84 | 240 | 6.2 |
マイティアーム 250L | 0.25 | 0.84 | 240 | 8.5 |
スライドアーム 280L | 0.25 | 1.12 | 180 | 14.0 |
単管パイプ、次世代足場、門型足場に取り付け可能なウインチ用アームです。
【特長】
・ベビーホイストと組み合わせることで、荷を取り込みやすくなります。
・滑車を取付けることで、定置型ウインチと併用することも可能です。
・マイティアーム 250L、スライドアーム 280Lは、くさび足場にも取り付けられます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
マイティアーム 140A/マイティアーム 250L/スライドアーム 280Lの型番140Aのページです。
型番140Aに関する仕様情報を記載しております。