(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホイスト ペンダント操作タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアホイスト ペンダント操作タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
346,666円 ~ 405,000円
税込価格
381,333円 ~ 445,500円

【特長】・モータが小さくホイストは小型で軽量です。・巻上巻下速度は操作バルブに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • 標準揚程(m):
    3
  • 操作方法:
    ペンダント操作タイプ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
巻上速度(m/min)
空気消費量([[M3]]/min)
接続口径
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
496-3989
8600.0
8.1~16.68
0.9
Rc3/8
超微速・低中速タイプ
1台

1個

346,666( 381,333円 )

18日目

0.49
752-0352
31000.0
10.02~19.02
1.7
Rc1/2
超微速・低中速タイプ
1台

1個

367,500( 404,250円 )

18日目

0.25
752-0379
21000.0
34.02~63
2.1
Rc1/2
超高速タイプ
1台

1個

405,000( 445,500円 )

18日目

0.49
752-0395
21000.0
16.98~33
2.1
Rc1/2
超高速タイプ
1台

1個

405,000( 445,500円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータが小さくホイストは小型で軽量です。
・巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
・エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
・電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
・レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
・位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホイスト ペンダント操作タイプ

エアホイスト ペンダント操作タイプ

    チェーンホイスト

    チェーンホイスト

      エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

      エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

        単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

        単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

          ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

          ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

            小型ホイスト(単相100V)

            小型ホイスト(単相100V)

              エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

              エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

                ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

                  バイタル 電気ホイスト100kg

                  バイタル 電気ホイスト100kg

                    電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                    電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                      エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                      エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                        エアホイスト シングルチェーンタイプ

                        エアホイスト シングルチェーンタイプ

                          メーカー キトー マキタ 遠藤工業 象印 象印 マキタ 遠藤工業 遠藤工業 バイタル工業 トーヨーコーケン 遠藤工業 遠藤工業
                          通常価格 346,666円 125,485円 185,033円 364,000円 140,107円 92,888円 234,838円 667,985円 73,879円 116,982円 131,922円 289,541円
                          通常出荷日 18日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   19日目   4日目   1日目   2日目~   11日目  
                          商品タイプ ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト - - ホイスト ホイスト ホイスト -
                          標準揚程(m) 3 15 - 5 5 - 3 3 10 - 1.9 3
                          操作方法 ペンダント操作タイプ - - - - - - - - - - -
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          エアホイスト ペンダント操作タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました