(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

通常価格(税別)
205,299円 ~ 236,521円
税込価格
225,829円 ~ 260,173円

【特長】・駆動部であるエアーモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイスト
  • 標準揚程(m):
    3
  • 給気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量([[立米]]/min):
    1.3
  • 接続口径:
    Rc3/8
  • 操作方法:
    引きひもタイプ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エアーホイストは、同容量の電動式チェーンブロックと比較して重量は約半分。上部がフック式なので、移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。またエアーモーター式の特性を活かし過酷な作業条件の現場でも活躍中です。

付属品:袋ナット式ホースニップル、R3/8(雄ねじ)×1/2(ホース)

規格表

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 規格表
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
巻上速度(m/min)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
5.7
321-0880
22000.0
1台

1個

236,521( 260,173円 )

5日目

0.25
27
321-0901
16000.0
1台

1個

205,299( 225,829円 )

5日目

0.5
12.6
321-0898
16000.0
1台

1個

213,070( 234,377円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動部であるエアーモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
・緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
・ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
・化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
・同容量の電動式チェーンブロックと比較して重量は約半分。
・上部がフック式なので、移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。
・またエアーモータ式の特性を活かし過酷な作業条件の現場でも活躍中です。
・電動式に比べ、火花や発熱のリスクが低く、火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)や、高温、多湿、粉塵の多い地下工事現場、トンネル工事現場など過酷な作業環境にも安心してお使いいただけます。
・引きひも式の操作ハンドルは、ハンドルの引き加減で昇降スピードが調整でき、インチングも簡単に行うことが可能です。
・本体裏側のスピードアジャスタを調整することにより上昇、降下それぞれの昇降スピードを自在に調整できます。
【用途】
・化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

      三相200Vファイバーホイスト

      三相200Vファイバーホイスト

        エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

        エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

          単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

          単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

            ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

            ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

              電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                エアホイスト ペンダント操作タイプ

                エアホイスト ペンダント操作タイプ

                  チェーンホイスト

                  チェーンホイスト

                    サントップ 100kg 30m

                    サントップ 100kg 30m

                      小型ホイスト(単相100V)

                      小型ホイスト(単相100V)

                        エアホイスト シングルチェーンタイプ

                        エアホイスト シングルチェーンタイプ

                          エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

                          エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

                            メーカー 日本ニューマチック工業 遠藤工業 象印 遠藤工業 象印 象印 トーヨーコーケン キトー マキタ トーヨーコーケン マキタ 遠藤工業 遠藤工業
                            通常価格 205,299円 234,838円 309,115円 131,922円 364,000円 140,107円 116,982円 346,666円 125,485円 355,490円 92,888円 289,541円 185,033円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目~   2日目~   4日目   1日目   1日目   18日目   3日目~   4日目   3日目   11日目   1日目~  
                            商品タイプ ホイスト - ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト ホイスト - ホイスト - ホイスト
                            標準揚程(m) 3 3 5 1.9 5 5 - 3 15 30 - 3 -
                            給気圧力(MPa) 0.6 - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量([[立米]]/min) 1.3 - - - - - - - - - - - -
                            接続口径 Rc3/8 - - - - - - - - - - - -

                            エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました