(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーライトパイプ(ピンなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL10
スーパーライトパイプ(ピンなし) スーパーライトパイプ(ピンナシ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,075円
税込単価
2,283円

【特長】・国土交通省のNETIS登録技術です。(KK-02002-VE)・高張...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管
  • 材質1:
    高張力鋼
  • 寸法(mm):
    1.8×48.6
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 外径(mm):
    48.6
  • 仕様:
    亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

SL10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SL10

SL10

1000
4562448580064
761-6015
2080.0
1000
2.08
1本

4個

2,075( 2,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国土交通省のNETIS登録技術です。(KK-02002-VE)
・高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーライトパイプ(ピンなし)の型番SL10のページです。
型番SL10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーライトパイプ(ピンなし)

スーパーライトパイプ(ピンなし)

    アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

    アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

      アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

        伸縮式足場板"スライドピット"

        伸縮式足場板"スライドピット"

          スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

          スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

            ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

            ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

              片面使用型足場板 STCR

              片面使用型足場板 STCR

                足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                  Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                  Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                    アルステージ AD/AS型

                    アルステージ AD/AS型

                      メーカー 大和鋼管工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 Hoshin 長谷川工業
                      通常価格 2,075円 62,065円 29,781円 22,607円 30,689円 48,718円 10,817円 71,455円 17,196円 8,239円
                      通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   2日目~   1日目~   9日目   2日目   1日目   4日目   3日目~  
                      商品タイプ 単管 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 その他 仮設足場板
                      材質1 高張力鋼 - - - - - - - - -
                      寸法(mm) 1.8×48.6 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 1.8 - - - - - - - - -
                      外径(mm) 48.6 - - - - - - - - -

                      スーパーライトパイプ(ピンなし)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SL15
                      SL20
                      SL30
                      SL40
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全長
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 質量
                      (kg)
                      内容量

                      2,670円

                      ( 2,937円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      15004562448580071177-93793120.015003.12-

                      3,829円

                      ( 4,212円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      20004562448580088761-60314160.020004.16-

                      5,900円

                      ( 6,490円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      30004562448580101761-60586240.030006.24-

                      7,662円

                      ( 8,428円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      40004562448580149761-60748320.040008.32-

                      足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました